LMV358A
Zweifach-RRO-Operationsverstärker mit Offsetspannung, 5,5 V, 1 MHz, 4 mV
LMV358A
- Low input offset voltage: ±1 mV
- Rail-to-rail output
- Unity-gain bandwidth: 1 MHz
- Low broadband noise: 30 nV/√ Hz
- Low input bias current: 10 pA
- Low quiescent current: 70 µA/Ch
- Unity-gain stable
- Internal RFI and EMI filter
- Operational at supply voltages as low as 2.5 V
- Easier to stabilize with higher capacitive load due to resistive open-loop output impedance
- Extended temperature range: –40°C to 125°C
The LMV3xxA family includes single - (LMV321A), dual - (LMV358A) , and quad-channel (LMV324A) low-voltage (2.5 V to 5.5 V) operational amplifiers (op amps) with rail-to-rail output swing capabilities. These op amps provide a cost-effective solution for space-constrained applications such as large appliances, smoke detectors, and personal electronics where low-voltage operation and high capacitive-load drive are required. The capacitive-load drive of the LMV3xxA family is 500 pF, and the resistive open-loop output impedance makes stabilization easier with much higher capacitive loads. These op amps are designed specifically for low-voltage operation (2.5 V to 5.5 V) with performance specifications similar to the LMV3xx devices.
The robust design of the LMV3xxA family simplifies circuit design. The op amps feature unity-gain stability, an integrated RFI and EMI rejection filter, and no-phase reversal in overdrive conditions.
The LMV3xxA family is available in industry-standard packages such as SOIC, MSOP, SOT-23, and TSSOP packages.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LMV3xxA Low-Voltage Rail-to-Rail Output Operational Amplifiers datasheet (Rev. H) | PDF | HTML | 25 Apr 2023 |
E-book | An Engineer’s Guide to Designing with Precision Amplifiers | 29 Apr 2021 | ||
Application note | AN-31 Amplifier Circuit Collection (Rev. D) | 21 Okt 2020 | ||
Analog Design Journal | Second-sourcing options for small-package amplifiers | 26 Mär 2018 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
DIP-ADAPTER-EVM — Evaluierungsmodul für DIP-Adapter
Schnelleres Entwickeln von Operationsverstärker-Prototypen und Testen derselben mit dem DIP-Adapter-EVM, welches eine schnelle, einfache und preiswerte Möglichkeit zum Verbinden mit kleinen, oberflächenmontierbaren ICs über eine Schnittstelle bietet. Sie können jeden unterstützten (...)
DUAL-DIYAMP-EVM — Evaluierungsmodul Do-It-Yourself (DIY) für zweikanalige Verstärkerschaltung
LMV358A TINA-TI Reference Design Model
ANALOG-ENGINEER-CALC — Rechner für Analogtechniker
CIRCUIT060013 — Invertierender Verstärker mit T-Netzwerk-Rückkopplungsschaltkreis
CIRCUIT060015 — Einstellbarer Referenzspannungskreis
CIRCUIT060020 — Invertierverstärkerschaltung
CIRCUIT060074 — High-Side-Strommessung mit Komparatorschaltkreis
SBOC547 — Simulation for Offset Voltage Adjustment for Inverting Amplifiers with Source Re
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Universal-Operationsverstärker
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
SOT-23-THN (DDF) | 8 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.