LP5812
4 x 3 Matrix-RGB-LED-Treiber mit I²C und automatischer Animationssteuerung
LP5812
- Operating voltage range:
- V CC range: 2.7 V to 5.5 V
- Logic pins compatible with 1.8 V, 3.3 V, and 5 V
-
Time-cross-multiplexing (TCM) topology:
- Drives up to 12 LEDs or 4 RGB LEDs
- ¼, ⅓, ½, 1 multiplexing ratio
- Supports direct, TCM, and mix-drive modes
- 4 constant current sinks with high precision:
- 0.1-mA to 51-mA per current sink
- Device-to-device error: max ±5%
- Channel-to-channel error: max ±5%
- Ultra-low headroom voltage: 110 mV (typ.) at 25.5 mA; 210 mV (typ.) at 51 mA
- PWM phase shift configurable for each LED
- Ultra-low power consumption:
- Standby: I STB = 26 µA (typical) when CHIP_EN = 0 (data retained)
- Active: I NOR = 0.4 mA (typical) when LED current = 25.5 mA
- Analog dimming (current gain control)
- Global 1-bit Maximum Current (MC): 25.5 mA or 51 mA
- Individual 8-bit Dot Current (DC) setting
- PWM dimming up to audible-noise-free 24 kHz
- Individual 8-bit PWM dimming resolution
- Linear or exponential dimming curves
- Autonomous animation engine control
- Individual LED dot open/short detection
- Integrated de-ghosting function
- 1-MHz (max.) I 2C interface
- –40°C to 85°C operating temperature range
The LP5812 is a 4 × 3 matrix RGB LED driver with autonomous animation engine control. The device has ultra-low normal operation current with 0.4-mA (typical) when illuminate LEDs.
The time-cross-multiplexing (TCM) structure is adopted, which uses 4 output pins to control 12 LED dots individually. Both high-side scan switch and low-side current sink are contained in one output. The total solution size are minimized for space limited system.
The autonomous animation engine can significantly reduce the real-time loading of controller. Each LED can be configured through the related registers to realize vivid and fancy lighting effects. The device can generate 6-MHz clock signal and use it for synchronizing the lighting effects among multiple devices.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Gleiche Funktionalität, gleiche Pinbelegung wie verglichener Baustein
Ähnliche Funktionalität wie verglichener Baustein
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LP58124 × 3 Matrix RGBLED Driver with Autonomous Control datasheet | PDF | HTML | 14 Nov 2023 |
Certificate | LP5813-12WSONEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 26 Feb 2024 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
LP5813-12WCSPEVM — LP5813/LP5812 Evaluierungsmodul für 4-x-3 LED-Matrixtreiber mit automatischer Animationssteuerung
Das LP5813/12 Evaluierungsmodul zeigt alle Funktionen des 4-×-3-Matrix-RGB-LED-Treibers LP5813 und LP5812. Der Unterschied zwischen den beiden Bausteinen besteht darin, ob sie über eine synchrone Aufwärtsfunktion verfügen oder nicht. Die grafische Benutzeroberfläche (GUI) LP581x wird als (...)
LP5813-12WSONEVM — LP5813 und LP5812 Evaluierungsmodul für WSON-Gehäuse
Die Evaluierungsmodule LP5813 und LP5812 verfügen über alle Funktionen der 4 x 3-Matrix-RGB-LED-Treiber LP5813 und LP5812 mit autonomer Steuerung. Der Unterschied zwischen den beiden Bausteinen besteht darin, dass sie über eine synchrone Aufwärtsfunktion verfügen oder eben nicht. Sowohl LP5813 als (...)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
DSBGA (YBH) | 9 | Ultra Librarian |
WSON (DSD) | 8 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.