LP5810
4-Kanal-RGBW-LED-Treiber mit I²C und automatischer Animationssteuerung
LP5810
- Operating voltage range:
- VCC range: 2.7V to 5.5V
- Logic pins compatible with 1.8V, 3.3V, and 5V
- 4 constant current sinks with high precision:
- 0.1mA to 51mA per current sink
- Device-to-device error: max ±5%
- Channel-to-channel error: max ±5%
- Ultra-low headroom voltage: 110mV (typ.) at 25.5mA; 210mV (typ.) at 51mA
- PWM phase shift configurable for each LED
- Ultra-low power consumption:
- Standby: ISTB = 26µA (typical) when CHIP_EN = 0 (data retained)
- Active: INOR = 0.4mA (typical) when LED current = 25.5mA
- Analog dimming (current gain control)
- Global 1-bit Maximum Current (MC): 25.5mA or 51mA
- Individual 8-bit Dot Current (DC) setting
- PWM dimming up to audible-noise-free 24kHz
- Individual 8-bit PWM dimming resolution
- Linear or exponential dimming curves
- Autonomous animation engine control
- Individual LED dot open/short detection
- Integrated de-ghosting function
- 1MHz (max.) I2C interface
- –40°C to 85°C operating temperature range
The LP5810 is a 4-channel RGBW LED driver with autonomous animation engine control. The device has ultra-low normal operation current with 0.4mA (typical) when illuminate LEDs.
Both analog dimming and PWM dimming methods are adopted to achieve powerful dimming performance. The output current of each LED can be adjusted with 256 steps from 0.1mA to 25.5mA or 0.2mA to 51mA. The 8-bit PWM generator enables smooth and audible-noise-free dimming control for LED brightness.
The autonomous animation engine can significantly reduce the real-time loading of controller. Each LED can be configured through the related registers to realize vivid and fancy lighting effects. The device can generate 6MHz clock signal and use it for synchronizing the lighting effects among multiple devices.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung
Ähnliche Funktionalität wie verglichener Baustein
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
LP5811-10EVM — Evaluierungsmodul für LP5811 und LP5810
Das Evaluierungsmodul (EVM) LP5811 und LP5810 zeigt alle Funktionen der LED-Treiber LP5811 und LP5810. Die LP581XEVM-GUI wird als Schnittstelle zu USB2ANY zum EVM verwendet. Das EVM verfügt überI²C-Eingänge über den USB2ANY-Schnittstellenadapter.
LP5813-12WCSPEVM — LP5813/LP5812 Evaluierungsmodul für 4-x-3 LED-Matrixtreiber mit automatischer Animationssteuerung
Das LP5813/12 Evaluierungsmodul zeigt alle Funktionen des 4-×-3-Matrix-RGB-LED-Treibers LP5813 und LP5812. Der Unterschied zwischen den beiden Bausteinen besteht darin, ob sie über eine synchrone Aufwärtsfunktion verfügen oder nicht. Die grafische Benutzeroberfläche (GUI) LP581x wird als (...)
LP581XEVM-GUI — GUI for LP581x Family LED Drivers
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
RGB-LED-Treiber
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
DSBGA (YBH) | 9 | Ultra Librarian |
WSON (DSD) | 8 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.