MSP430BT5190IZQWR image

MSP430BT5190IZQWR OBSOLET

25-MHz-MCU mit 256 KB Flash, 16 KB SRAM, 12-bit-ADC, kommerziell lizensierter Bluetooth v2.1-Stac

OBSOLET custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
MSP430BT5190IZQWR wird nicht mehr produziert
Dieses Produkt wird nicht mehr produziert. Neue Designs sollten ein alternatives Produkt erwägen.
open-in-new Alternativen vergleichen
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung.
MSP430BT5190IZCAR AKTIV

25-MHz-MCU mit 256 KB Flash, 16 KB SRAM, 12-bit-ADC, kommerziell lizensierter Bluetooth v2.1-Stack

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

MSP430BT5190IZQWT OBSOLET custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere MSP430BT5190 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins BGA MICROSTAR JUNIOR (ZQW) | 113
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von MSP430BT5190

  • Designed for use with CC2560 TI Bluetooth based solutions
  • Commercially licensed Mindtree™ Ethermind Bluetooth Stack for MSP430
    • Bluetooth v2.1 + enhanced data rate (EDR) compliant
    • Serial port profile (SPP)
    • Sample applications
  • Low supply voltage range: 3.6 V down to 1.8 V
  • Ultra-low power consumption
    • Active mode (AM): all system clocks active 230 µA/MHz at 8 MHz, 3 V, flash program execution (typical) 110 µA/MHz at 8 MHz, 3 V, RAM program execution (typical)
    • Standby mode (LPM3): real-time clock (RTC) with crystal, watchdog, and supply supervisor operational, full RAM retention, fast wakeup: 1.7 µA at 2.2 V, 2.1 µA at 3 V (typical) low-power oscillator (VLO), general-purpose counter, watchdog, and supply supervisor operational, full RAM retention, fast wakeup: 1.2 µA at 3 V (typical)
    • Off mode (LPM4): full RAM retention, supply supervisor operational, fast wakeup: 1.2 µA at 3 V (typical)
    • Shutdown mode (LPM4.5): 0.1 µA at 3 V (typical)
  • Wake up from standby mode in less than 5 µs
  • 16-bit RISC architecture
  • Flexible power-management system
    • Fully integrated LDO with programmable regulated core supply voltage
    • Supply voltage supervision, monitoring, and brownout
  • Unified clock system
    • FLL control loop for frequency stabilization
    • Low-power low-frequency internal clock source (VLO)
    • Low-frequency trimmed internal reference source (REFO)
    • 32-kHz crystals
    • High-frequency crystals up to 32 MHz
  • 16-bit timer TA0, Timer_A with five capture/compare registers
  • 16-bit timer TA1, Timer_A with three capture/compare registers
  • 16-bit timer TB0, Timer_B with seven capture/compare shadow registers
  • Up to four universal serial communication interfaces (USCIs)
    • USCI_A0, USCI_A1, USCI_A2, and USCI_A3 each support:
      • Enhanced UART supports automatic baud-rate detection
      • IrDA encoder and decoder
      • Synchronous SPI
    • USCI_B0, USCI_B1, USCI_B2, and USCI_B3 each support:
      • I2C
      • Synchronous SPI
  • 12-bit analog-to-digital converter (ADC)
    • Internal reference
    • 14 external channels, 2 internal channels
  • Hardware multiplier supports 32-bit operations
  • Serial onboard programming, no external programming voltage needed
  • 3-channel internal DMA
  • Basic timer with RTC feature

Beschreibung von MSP430BT5190

The TI MSP430™ family of ultra-low-power microcontrollers consists of several devices featuring different sets of peripherals targeted for various applications. The architecture, combined with extensive low-power modes, is optimized to achieve extended battery life in portable measurement applications. The device features a powerful 16-bit RISC CPU, 16-bit registers, and constant generators that contribute to maximum code efficiency. The digitally controlled oscillator (DCO) allows the device to wake up from low-power modes to active mode in less than 5 µs.

MSP430BT5190 is a microcontroller configuration with three 16-bit timers, a high-performance 12-bit ADC, four USCIs, a hardware multiplier, DMA, an RTC module with alarm capabilities, and 87 I/O pins.

The MSP430BT5190 microcontroller is designed for commercial use with TI’s CC2560 based Bluetooth solutions in conjunction with Mindtree’s Ethermind Bluetooth stack and SPP. This MSP430BT5190+CC2560 Bluetooth platform is ideal for applications that need a wireless serial link for cable replacement, such as remote controls, thermostats, smart meters, blood glucose meters, pulseoximeters, and many others.

For complete module descriptions, see the MSP430x5xx and MSP430x6xx Family User’s Guide

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

MSP430BT5190IZQWT OBSOLET custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren