20-pin (DGV) package image

MSP430F1121AIDGVR AKTIV

8-MHz-MCU mit 4 KB Flash-Speicher, 256 B SRAM, Timer, Komparator

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

MSP430F1121AIDGV AKTIV
Gehäusemenge | Träger 90 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins TVSOP (DGV) | 20
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von MSP430F1121A

  • Low Supply Voltage Range 1.8 V – 3.6 V
  • Ultralow-Power Consumption
    • Active Mode: 160 µA at 1 MHz, 2.2 V
    • Standby Mode: 0.7 µA
    • Off Mode (RAM Retention): 0.1 µA
  • Wake-Up From Standby Mode in less than 6 µs
  • 16-Bit RISC Architecture, 125 ns Instruction Cycle Time
  • Basic Clock Module Configurations:
    • Various Internal Resistors
    • Single External Resistor
    • 32-kHz Crystal
    • High-Frequency Crystal
    • Resonator
    • External Clock Source
  • 16-Bit Timer_A With Three Capture/Compare Registers
  • On-Chip Comparator for Analog Signal Compare Function or Slope A/D Conversion
  • Serial Onboard Programming, No External Programming Voltage Needed Programmable Code Protection by Security Fuse
  • Family Members Include:
      MSP430C1101: 1KB ROM, 128B RAM
      MSP430C1111: 2KB ROM, 128B RAM
      MSP430C1121: 4KB ROM, 256B RAM
      MSP430F1101A: 1KB + 128B Flash Memory 128B RAM
      MSP430F1111A: 2KB + 256B Flash Memory 128B RAM
      MSP430F1121A: 4KB + 256B Flash Memory 256B RAM
  • Available in a 20-Pin Plastic Small-Outline Wide Body (SOWB) Package, 20-Pin Plastic Small-Outline Thin Package, and 20-Pin TVSOP (F11x1A only) and 24-Pin QFN
  • For Complete Module Descriptions, Refer to the MSP430x1xx Family User’s Guide, Literature Number SLAU049.

Beschreibung von MSP430F1121A

The Texas Instruments MSP430 family of ultralow power microcontrollers consist of several devices featuring different sets of peripherals targeted for various applications. The architecture, combined with five low power modes is optimized to achieve extended battery life in portable measurement applications. The device features a powerful 16-bit RISC CPU, 16-bit registers, and constant generators that attribute to maximum code efficiency. The digitally controlled oscillator (DCO) allows wake-up from low-power modes to active mode in less than 6µs.

The MSP430x11x1 series is an ultralow-power mixed signal microcontroller with a built-in 16-bit timer, versatile analog comparator and fourteen I/O pins.

Typical applications include sensor systems that capture analog signals, convert them to digital values, and then process the data for display or for transmission to a host system. Stand alone RF sensor front end is another area of application. The I/O port inputs provide single slope A/D conversion capability on resistive sensors.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

MSP430F1121AIDGV AKTIV
Gehäusemenge | Träger 90 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren