28-pin (PW) package image

MSP430F1222IPWR AKTIV

8-MHz-MCU mit 4 KB Flash-Speicher, 256 B SRAM, Timer, 10-Bit-ADC, SPI/UART

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

MSP430F1222IPW AKTIV
Gehäusemenge | Träger 50 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins TSSOP (PW) | 28
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von MSP430F1222

  • Low Supply Voltage Range 1.8 V – 3.6 V
  • Ultralow-Power Consumption:
    • Active Mode: 200 µA at 1 MHz, 2.2 V
    • Standby Mode: 0.7 µA
    • Off Mode (RAM Retention): 0.1 µA
  • Five Power Saving Modes
  • Wake-Up From Standby Mode in less than 6 µs
  • 16-Bit RISC Architecture, 125 ns Instruction Cycle Time
  • Basic Clock Module Configurations:
    • Various Internal Resistors
    • Single External Resistor
    • 32-kHz Crystal
    • High Frequency Crystal
    • Resonator
    • External Clock Source
  • 16-Bit Timer_A With Three Capture/Compare Registers
  • 10-Bit, 200-ksps A/D Converter With Internal Reference, Sample-and-Hold, Autoscan, and Data Transfer Controller
  • Serial Communication Interface (USART) With Software-Selectable Asynchronous UART or Synchronous SPI (MSP430x12x2 Only)
  • Serial Onboard Programming, No External Programming Voltage Needed Programmable Code Protection by Security Fuse
  • Supply Voltage Brownout Protection
  • MSP430x11x2 Family Members Include:
    MSP430F1122: 4KB + 256B Flash Memory 256B RAM
    MSP430F1132: 8KB + 256B Flash Memory 256B RAM
    Available in 20-Pin Plastic SOWB and 20-Pin Plastic TSSOP Packages
  • MSP430x12x2 Family Members Include:
    MSP430F1222: 4KB + 256B Flash Memory 256B RAM
    MSP430F1232: 8KB + 256B Flash Memory 256B RAM
    Available in 28-Pin Plastic SOWB and 28-Pin Plastic TSSOP Packages
  • For Complete Module Descriptions, See the MSP430x1xx Family User’s Guide, Literature Number SLAU049

Beschreibung von MSP430F1222

The Texas Instruments MSP430 family of ultralow-power microcontrollers consist of several devices featuring different sets of peripherals targeted for various applications. The architecture, combined with five low power modes is optimized to achieve extended battery life in portable measurement applications. The device features a powerful 16-bit RISC CPU, 16-bit registers, and constant generators that attribute to maximum code efficiency. The digitally controlled oscillator (DCO) allows wake-up from low-power modes to active mode in less than 6µs.

The MSP430x11x2 and MSP430x12x2 series are ultralow-power mixed signal microcontrollers with a built-in 16-bit timer, 10-bit A/D converter with integrated reference and data transfer controller (DTC) and fourteen or twenty-two I/O pins. In addition, the MSP430x12x2 series microcontrollers have built-in communication capability using asynchronous (UART) and synchronous (SPI) protocols.

Digital signal processing with the 16-bit RISC performance enables effective system solutions such as glass breakage detection with signal analysis (including wave digital filter algorithm). Another area of application is in stand-alone RF sensors.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

MSP430F1222IPW AKTIV
Gehäusemenge | Träger 50 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren