64-pin (PM) package image

MSP430F2619TPMR AKTIV

16 MHz-MCU mit 120KB FLASH, 4KB SRAM, AES, 12 Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

MSP430F2619TPM AKTIV
Gehäusemenge | Träger 160 | JEDEC TRAY (10+1)
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins LQFP (PM) | 64
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 105
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R

Merkmale von MSP430F2619

  • Low supply voltage range: 1.8 V to 3.6 V
  • Ultra-low power consumption
    • Active mode: 365 µA at 1 MHz, 2.2 V
    • Standby mode (VLO): 0.5 µA
    • Off mode (RAM retention): 0.1 µA
  • Wake up from standby mode in less than 1 µs
  • 16-bit RISC architecture, 62.5-ns instruction cycle time
  • Three-channel internal DMA (MSP430F261x only)
  • 12-bit analog-to-digital converter (ADC) with internal reference, sample-and-hold, and autoscan feature
  • Dual 12-bit digital-to-analog converters (DACs) with synchronization (MSP430F261x only)
  • 16-bit Timer_A with three capture/compare registers
  • 16-bit Timer_B with seven capture/compare registers with shadow registers
  • On-chip comparator
  • Four universal serial communication interfaces (USCIs)
    • USCI_A0 and USCI_A1
      • Enhanced UART supporting automatic baud-rate detection
      • IrDA encoder and decoder
      • Synchronous SPI
    • USCI_B0 and USCI_B1
      • I2C
      • Synchronous SPI
  • Supply voltage supervisor and monitor with programmable level detection
  • Brownout detector
  • Bootloader (BSL)
  • Serial onboard programming, no external programming voltage needed, programmable code protection by security fuse
  • Family members (also see Device Comparison)
    • MSP430F2416
      • 92KB + 256 bytes flash memory
      • 4KB RAM
    • MSP430F2417
      • 92KB + 256 bytes flash memory
      • 8KB RAM
    • MSP430F2418
      • 116KB + 256 bytes flash memory
      • 8KB RAM
    • MSP430F2419
      • 120KB + 256 bytes flash memory
      • 4KB RAM
    • MSP430F2616
      • 92KB + 256 bytes flash memory
      • 4KB RAM
    • MSP430F2617
      • 92KB + 256 bytes flash memory
      • 8KB RAM
    • MSP430F2618
      • 116KB + 256 bytes flash memory
      • 8KB RAM
    • MSP430F2619
      • 120KB + 256 bytes flash memory
      • 4KB RAM
  • Available in 80-pin quad flat pack (LQFP), 64-pin LQFP, and 113-pin ball grid array (nFBGA)

Beschreibung von MSP430F2619

The Texas Instruments MSP430™ family of ultra-low-power microcontrollers consists of several devices featuring different sets of peripherals targeted for various applications. The architecture, combined with five low-power modes is optimized to achieve extended battery life in portable measurement applications. The device features a powerful 16-bit RISC CPU, 16-bit registers, and constant generators that contribute to maximum code efficiency. The calibrated digitally controlled oscillator (DCO) allows wake-up from low-power modes to active mode in less than 1 µs.

The MSP430F261x and MSP430F241x series are microcontroller configurations with two built-in 16-bit timers, a fast 12-bit ADC, a comparator, two 12-bit DACs, four USCI modules, DMA, and up to 64 I/O pins. The MSP430F241x devices are identical to the MSP430F261x devices, with the exception that the DAC12 and the DMA modules are not implemented.

The LQFP-64 package is also available as a nonmagnetic package for medical imaging applications.

For complete module descriptions, see the MSP430F2xx and MSP430G2xx Family User’s Guide .

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

MSP430F2619TPM AKTIV
Gehäusemenge | Träger 160 | JEDEC TRAY (10+1)
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren