80-pin (PN) package image

MSP430F436IPN AKTIV

8-MHz-MCU mit 24 KB Flash, 1 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, SPI/UART, 160-Seg.-LCD

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

MSP430F436IPNR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins LQFP (PN) | 80
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 119 | JEDEC TRAY (10+1)

Merkmale von MSP430F436

  • Low Supply-Voltage Range, 1.8 V to 3.6 V
  • Ultralow-Power Consumption:
    • Active Mode: 280 µA at 1 MHz, 2.2 V
    • Standby Mode: 1.1 µA
    • Off Mode (RAM Retention): 0.1 µA
  • Five Power Saving Modes
  • Wake-Up From Standby Mode in Less Than 6 µs
  • 16-Bit RISC Architecture, 125-ns Instruction Cycle Time
  • 12-Bit A/D Converter With Internal Reference, Sample-and-Hold and
    Autoscan Feature
  • 16-Bit Timer_B With Three(1) or Seven(2) Capture/Compare-With-Shadow Registers
  • 16-Bit Timer_A With Three Capture/Compare Registers
  • On-Chip Comparator
  • Serial Communication Interface (USART), Select Asynchronous UART or
    Synchronous SPI by Software:
    • Two USARTs (USART0, USART1)(1)
    • One USART (USART0)(2)
  • Brownout Detector
  • Supply Voltage Supervisor/Monitor With Programmable Level Detection
  • Serial Onboard Programming, No External Programming Voltage Needed
    Programmable Code Protection by Security Fuse
  • Integrated LCD Driver for up to 160 Segments
  • Bootstrap Loader
  • Family Members Include:
    • MSP430F435, MSP430F4351(3):
      • 16KB+256B Flash Memory
      • 512B RAM
    • MSP430F436, MSP430F4361(3):
      • 24KB+256B Flash Memory
      • 1KB RAM
    • MSP430F437, MSP430F4371(3):
      • 32KB+256B Flash Memory
      • 1KB RAM
    • MSP430F447:
      • 32KB+256B Flash Memory
      • 1KB RAM
    • MSP430F448, MSP430F4481(3):
      • 48KB+256B Flash Memory
      • 2KB RAM
    • MSP430F449, MSP430F4491(3):
      • 60KB+256B Flash Memory
      • 2KB RAM
  • For Complete Module Descriptions, See The MSP430x4xx Family User’s Guide, Literature Number SLAU056

(1) MSP430F43x, and MSP430F43x1 devices
(2) MSP430F44x, and MSP430F44x1 devices
(3) The MSP430F43x1 and MSP430F44x1 devices are identical to the MSP430F43x and MSP430F44x devices, respectively – with the exception that the ADC12 module is not implemented.

Beschreibung von MSP430F436

The Texas Instruments MSP430 family of ultralow power microcontrollers consists of several devices featuring different sets of peripherals targeted for various applications. The architecture, combined with five low-power modes, is optimized to achieve extended battery life in portable measurement applications. The devices feature a powerful 16-bit RISC CPU, 16-bit registers, and constant generators that contribute to maximum code efficiency. The digitally controlled oscillator (DCO) allows wake-up from low-power modes to active mode in less than
6 µs.

The MSP430x43x(1) and the MSP430x44x(1) series are microcontroller configurations with two built-in 16-bit timers, a fast 12-bit A/D converter (not implemented on the MSP430F43x1 and MSP430F44x1 devices), one or two universal serial synchronous/asynchronous communication interfaces (USART), 48 I/O pins, and a liquid crystal driver (LCD) with up to 160 segments.

Typical applications include sensor systems that capture analog signals, convert them to digital values, and process and transmit the data to a host system, or process this data and display it on a LCD panel. The timers make the configurations ideal for industrial control applications such as ripple counters, digital motor control, EE-meters, hand-held meters, etc. The hardware multiplier enhances the performance and offers a broad code and hardware-compatible family solution.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

MSP430F436IPNR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren