24-pin (DB) package image

PCM3010DB AKTIV

Stereo-Audio-Codec, 24 Bit, 96 kHz (ADC) 192 kHz (DAC) mit unsymmetrischem Analog-Eingang/-ausgang

Gleich wie: PCM3010DBG4 Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

open-in-new Alternativen vergleichen
Ähnliche Funktionalität wie der verglichene Baustein.
PCM3070IRHBR AKTIV Stereo-Audiocodec mit integriertem miniDSP
PCM3070IRHBT AKTIV Stereo-Audiocodec mit integriertem miniDSP

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

PCM3010DBR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere PCM3010 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SSOP (DB) | 24
Betriebstemperaturbereich (°C) -25 to 85
Gehäusemenge | Träger 58 | TUBE

Merkmale von PCM3010

  • 24-Bit Delta-Sigma ADC and DAC
  • Stereo ADC:
    • Single-Ended Voltage Input: 3 Vp-p
    • Antialiasing Filter Included
    • 1/128, 1/64 Decimation Filter:
      • Pass-Band Ripple: ±0.05 dB
      • Stop-Band Attenuation: –65 dB
    • On-Chip High-Pass Filter: 0.84 Hz at fS = 44.1 kHz
    • High Performance:
      • THD+N: –95 dB (Typical)
      • SNR: 100 dB (Typical)
      • Dynamic Range: 102 dB (Typical)
  • Stereo DAC:
    • Single-Ended Voltage Output: 3 Vp-p
    • Analog Low-Pass Filter Included
    • ×8 Oversampling Digital Filter:
      • Pass-Band Ripple: ±0.03 dB
      • Stop-Band Attenuation: –50 dB
    • High Performance:
      • THD+N: –96 dB (Typical)
      • SNR: 104 dB (Typical)
      • Dynamic Range: 104 dB (Typical)
  • Multiple Functions:
    • Digital De-Emphasis: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
    • Power Down: ADC/DAC Simultaneous
    • 16-, 24-Bit Audio Data Formats
  • Sampling Rate: 16-96 kHz (ADC), 16-192 kHz (DAC)
  • System Clock: 128 fS, 192 fS, 256 fS, 384 fS, 512 fS, 768 fS
  • Dual Power Supplies: 5 V for Analog and 3.3 V for Digital
  • Package: 24-Pin SSOP, Lead-Free Product
  • APPLICATIONS
    • DVD Recorders
    • CD Recorders
    • PC Audio
    • Sound Control System

Beschreibung von PCM3010

The PCM3010 is a low-cost single-chip 24-, 16-bit stereo audio codec (ADC and DAC) with single-ended analog voltage input and output. Both the analog-to-digital converters (ADCs) and digital-to-analog converters (DACs) employ delta-sigma modulation with 64-times oversampling. The ADCs include a digital decimation filter with a high-pass filter, and the DACs include an 8-times-oversampling digital interpolation filter. The DACs also include a digital de-emphasis function. The PCM3010 accepts four different audio data formats for the ADC and DAC. The PCM3010 provides a power-down mode, which works on the ADC and DAC simultaneously. The PCM3010 is suitable for a wide variety of cost-sensitive consumer applications where good performance is required. The PCM3010 is fabricated using a highly advanced CMOS process and is available in a small 24-pin SSOP package.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

PCM3010DBR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren