PGA112
Zero-Drift, 100-µV-Offset, 12-nV/√Hz-Rauschen, RRO (binäre Verstärkung), programmierbarer Verstärker
PGA112
- Rail-to-Rail Input and Output
- Offset: 25 µV (Typical), 100 µV
(Maximum) - Zerø Drift: 0.35 µV/°C (Typical), 1.2 µV/°C
(Maximum) - Low Noise: 12 nV/√Hz
- Input Offset Current: ±5 nA Maximum (25°C)
- Gain Error: 0.1% Maximum (G ≥ 32),
0.3% Maximum (G > 32) - Binary Gains: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 (PGA112,
PGA116) - Scope Gains: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200
(PGA113, PGA117) - Gain Switching Time: 200 ns
- 2 Channel MUX: PGA112, PGA113
10 Channel MUX: PGA116, PGA117 - Four Internal Calibration Channels
- Amplifier Optimized for Driving CDAC ADCs
- Output Swing: 50 mV to Supply Rails
- AVDD and DVDD for Mixed Voltage Systems
- IQ = 1.1 mA (Typical)
- Software and Hardware Shutdown: IQ ≤ 4 µA
(Typical) - Temperature Range: –40°C to 125°C
- SPI™ Interface (10 MHz) With Daisy-Chain
Capability
The PGA112 and PGA113 devices (binary and scope gains) offer two analog inputs, a three-pin SPI interface, and software shutdown in a 10-pin, VSSOP package. The PGA116 and PGA117 (binary and scope gains) offer 10 analog inputs, a SPI interface with daisy-chain capability, and hardware and software shutdown in a 20-pin TSSOP package.
All versions provide internal calibration channels for system-level calibration. The channels are tied to GND, 0.9 VCAL, 0.1 VCAL, and VREF, respectively. VCAL, an external voltage connected to Channel 0, is used as the system calibration reference. Binary gains are: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, and 128; scope gains are: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, and 200.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Gleiche Funktionalität, gleiche Pinbelegung wie verglichener Baustein
Gleiche Funktionalität, andere Pinbelegung als verglichener Baustein
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | PGA11x Zerø-Drift Programmable Gain Amplifier With Mux datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 30 Nov 2015 |
EVM User's guide | PGA112/113EVM Users Guide (Rev. A) | 17 Mai 2012 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
PGA112EVM-B — PGA112-Evaluierungsmodul Rev B
The PGA112EVM is an evaluation module that is used to fully evaluate the PGA112 programmable gain amplifier. The PGA112EVM consists of two printed circuit boards (PCBs). One board (the SM-USB-DIG Platform) generates the digital signals required to communicate with the PGA112. The second board is (...)
SBOC272 — PGA112/113EVM Software
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Verstärker mit programmierbarer Verstärkung (PGA) und mit variabler Verstärkung (VGA)
SBOC426 — PGA112/113EVM Source Code
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Verstärker mit programmierbarer Verstärkung (PGA) und mit variabler Verstärkung (VGA)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.