TLV1117
Linearer Spannungsregler, 800 mA, 15 V
Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung
TLV1117
- Output voltage options: 1.5-V, 1.8-V, 2.5-V, 3.3-V, 5-V, and adjustable
- Output current: 800 mA
- Specified dropout voltage at multiple current levels
- Line regulation maximum: 0.2%
- Load regulation maximum: 0.4%
- For drop-in replacements in fixed output SOT-223 package configuration and improved functionality, see the TLV761
The TLV1117 is a positive low-dropout voltage regulator designed to provide up to 800 mA of output current. The device is available in 1.5-V, 1.8-V, 2.5-V, 3.3-V, 5-V, and adjustable-output voltage options. All internal circuitry is designed to operate down to 1-V input-to-output differential. Dropout voltage is specified at a maximum of 1.3 V at 800 mA, decreasing at lower load currents.
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
LM317A-337N-EVM — 3-poliges einstellbares Regler-Evaluierungsmodul
The LM317A-337N-EVM demonstrates canonical application of the LM317A adjustable regulator and its negative complement, the LM337-N. The evaluation module (EVM) is assesmbled with the SOT-223 package option for each device, supplying up to 1 A of load current. The EVM is designed for easy (...)
TAS5634EVM — TAS5634 300-W-Stereo/600-W-Mono, HD-Digital Eingang, 58 V, Klasse D-Verstärker-Leistungsstufe – Eval
TLV1117LV33EVM-714 — TLV1117LV 1 A, positives Festspannungs-LDO-Linearregler-Evaluierungsmodul
TPA3220EVM — TPA3220 50-W-Stereo/100-W-Peak, Ultra-HD-Analogeingang, Audio-Klasse D-Pad-Down-Modul
TPA3220EVM-MICRO — TPA3220 50-W-Stereo/100-W-Peak, HD-Analogeingang, Pad-Down-Klasse D-Micro-Modul
TPA3221EVM — TPA3221 100-W-Stereo/200-W-Mono, Klasse D-Verstärker mit HD-Analog-Eingang – Evaluierungsmodul
TPA3244EVM — TPA3244 60-W-Stereo/110-W-Peak, Ultra-HD-Analogeingang, Audio-Klasse D-Pad-Down-Modul
TPA3245EVM — TPA3245 115 W-Stereo/230 W-Mono, Ultra-HD-Analog-In-Audio-Klasse D-Modul
TPA3251EVM — TPA3251 175-W-Stereo/350-W-Mono, Ultra-HD, Klasse D-Modul mit Analog-Eingang
The TPA3251EVM Ultra-HD evaluation module demonstrates the TPA3251 integrated circuit from Texas Instruments. The TPA3251 is a high-performance Class-D amplifier that enables true premium sound quality with high efficiency Class-D technology. It features an advanced integrated feedback design and (...)
5V/12V Input DM6467 (x1) Power Ref Design Using a DC/DC Controller & Converter
Viele TI-Referenzdesigns beinhalten TLV1117
Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs durchsehen und ermitteln.
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SOT-223 (DCY) | 4 | Ultra Librarian |
TO-220 (KCS) | 3 | Ultra Librarian |
TO-220 (KCT) | 3 | Ultra Librarian |
TO-252 (KVU) | 3 | Ultra Librarian |
TO-263 (KTT) | 3 | Ultra Librarian |
WSON (DRJ) | 8 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.