28-pin (DB) package image

SRC4190IDBR AKTIV

Asynchroner Stereo-Abtastfrequenzwandler, 192 kHz

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

SRC4190IDB AKTIV
Gehäusemenge | Träger 50 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SSOP (DB) | 28
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von SRC4190

  • Automatic Sensing of the Input-to-Output Sampling Ratio
  • Wide Input-to-Output Sampling Range: 16:1 to 1:16
  • Supports Input and Output Sampling Rates up to 212 kHz
  • Dynamic Range: 128 dB (–60-dB fS Input, BW = 20 Hz to fS / 2, A-Weighted)
  • THD+N: –125 dB (0-dB fS Input, BW = 20 Hz to fS / 2)
  • Attenuates Sampling and Reference Clock Jitter
  • High-Performance, Linear Phase Digital Filtering
  • Flexible Audio Serial Ports:
    • Master or Slave Mode Operation Supports I2S, Left Justified, Right Justified, and TDM Data Formats
    • Supports 16-, 18-, 20-, or 24-Bit Audio Data, TDM Mode Allows Daisy Chaining of up to Eight Devices
  • Supports 24-, 20-, 18-, or 16-Bit Input and Output
    • All Output Data is Dithered from the Internal 28-Bit Data Path
  • Low Group Delay Option for Interpolation Filter
  • Soft Mute Function
  • Bypass Mode
  • Power-Down Mode
  • Operates from a Single 3.3-V Power Supply
  • Small 28-Pin SSOP Package
  • Pin Compatible With the SRC4192, AD1895, and AD1896 U.S. Patent No. 7,262,716 See for details.

Beschreibung von SRC4190

The SRC4190 device is an asynchronous sample rate converter designed for professional and broadcast audio applications. The SRC4190 combines a wide input-to-output sampling ratio with outstanding dynamic range and low distortion. Input and output serial ports support standard audio formats, as well as a Time Division Multiplexed (TDM) mode. Flexible audio interfaces allow the SRC4190 to connect to a wide range of audio data converters, digital audio receivers and transmitters, and digital signal processors.

The SRC4190 is a standalone pin-programmed device, with control pins for mode, data format, mute, bypass, and low group delay functions.

The SRC4190 may be operated from a single 3.3-V power supply. A separate digital I/O supply (VIO) operates with a 1.65-V to 3.6-V supply, allowing greater flexibility when interfacing to current and future generation signal processors and logic devices. The SRC4190 is available in a 28-pin SSOP package.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

SRC4190IDB AKTIV
Gehäusemenge | Träger 50 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren