28-pin (DB) package image

SRC4192IDBR AKTIV

High-End-Abtastratenwandler

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: SRC4192IDBRG4 Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

SRC4192IDB AKTIV
Gehäusemenge | Träger 50 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SSOP (DB) | 28
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von SRC4192

  • Automatic Sensing of the Input-to-Output
    Sampling Ratio
  • Wide Input-to-Output Sampling Range: 16:1 to
    1:16
  • Supports Input and Output Sampling Rates Up to
    212 kHz
  • Dynamic Range: 144 dB (–60-dbFS Input, BW =
    20 Hz to fS/2, A-Weighted)
  • THD+N: –140 dB (0-dbFS Input, BW = 20 Hz to
    fS/2)
  • Attenuates Sampling and Reference Clock Jitter
  • High-Performance, Linear-Phase Digital Filtering
    with Stop Band Attenuation Greater than 140 dB
  • Flexible Audio Serial Ports:
    • Master or Slave-Mode Operation
    • Supports I2S, Left-Justified, Right-Justified,
      and TDM Data Formats
    • Supports 16, 18, 20, or 24-Bit Audio Data
    • TDM Mode Allows Daisy-Chaining of up to
      Eight Devices
  • Supports 24-, 20-, 18-, or 16-Bit Input and Output
    Data: All Output Data is Dithered from the Internal
    28-Bit Data Path
  • Low Group Delay Option for Interpolation Filter
  • Direct Downsampling Option for Decimation Filter
    (SRC4193 Only)
  • SPI Port Provides Access to Internal Control
    Registers (SRC4193 Only)
  • Soft Mute Function
  • Bypass Mode
  • Programmable Digital Output Attenuation
    (SRC4193 Only); 256 Steps: 0 dB to –127.5 dB,
    0.5-dB/step
  • Power Down Mode
  • Operates From a Single 3.3-V Power Supply
  • Small 28-Pin SSOP Package
  • Pin Compatible with the AD1896 (SRC4192 Only)

Beschreibung von SRC4192

The SRC4192 and SRC4193 devices are asynchronous, sample-rate converters designed for professional and broadcast audio applications. The SRC4192 and SRC4193 devices combine a wide input-to-output sampling ratio with outstanding dynamic range and ultra-low distortion. Input and output serial ports support standard audio formats, as well as a Time Division Multiplexed (TDM) mode. Flexible audio interfaces allow the SRC4192 and SRC4193 devices to connect to a wide range of audio data converters, digital audio receivers and transmitters, and digital signal processors.

The SRC4192 device is a standalone, pin-programmed device, with control pins for mode, data format, mute, bypass, and low group-delay functions. The SRC4193 device is a software-controlled device featuring a serial peripheral interface (SPI) port, which is utilized to program all functions through the internal control registers.

The SRC4192 and SRC4193 devices can operate from a single 3.3-V power supply. A separate digital I/O supply (VIO) operates over the 1.65-V to 3.6-V supply range, allowing greater flexibility when interfacing to current and future generation signal processors and logic devices. Both devices are available in a 28-pin SSOP package.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

SRC4192IDB AKTIV
Gehäusemenge | Träger 50 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren