TAS2505
Klasse-D-Audioverstärker mit 2 W, Mono, digitalem und analogem Eingang, Audioverarbeitung und Mono-K
TAS2505
- Mono class-D BTL speaker amplifier
- 2.6W at 10% THD_N (4Ω, 5.5V)
- 1.7W at 10% THD+N (8Ω, 5.5V)
- Supports both digital and analog input
- Single supply 2.7V to 5.5V
- Load diagnostic functions:
- Output-to-GND Short
- Terminal-to-terminal short
- Output-to-power short
- Over temperature
- Input DC
- Supports 9kHz to 96kHz sample rates
- Two single-ended inputs with output mixing and level control
- Embedded power-on-reset
- Programmable digital audio processing:
- Bass boost
- Treble
- EQ (up to 6 biquads)
- I2S, Left-justified, right-justified, DSP, and TDM audio interfaces
- I2C and SPI Control With Auto-Increment
- 24-Pin, VQFN package
The TAS2505 is a mono Class-D speaker amp that supports both Digital and Analog inputs. The device is designed for automotive instrument cluster, emergency call (eCall), and telematics applications. Direct I2S input removes the need for an external DAC in the audio signal path. In addition to integration, the device features programmable audio processing. The onboard DSP supports bass boost, treble, and EQ (up to 6 biquads). An on-chip PLL provides the high-speed clock needed by the DSP. The volume level is register controlled.
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TAS2505EVM — Evaluierungsmodul für 2-W-Klasse-D-Audioverstärker TAS2505
The TAS2505 is a low power digital input speaker amp with support for 24-bit digital I2S data mono playback.
In addition to driving a speaker amp up to 4-Ω, the device also features a mono headphone driver and a programmable digital-signal processing block. The digital audio data format is (...)
TAS2XXX-DRIVERS — Android und andere Treiber für Verstärker der Klasse D der Serien TAS25XX und TAS27XX
COEFFICIENT-CALC — Coefficient Calculator For Digital Biquad Filters
COEFFICIENT-CALC (TIBQ) calculates the coefficients for the digital filter biquad transfer function implemented in TI audio codecs. The characteristics of the digital filter are adjusted by selecting a filter type and moving a control point within a window that shows the transfer function gain and (...)
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Audio-CODECs
Audio-ADCs
Lautsprecherverstärker
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TIDEP-01002 — Kostenoptimiertes digitales Cluster-Referenzdesign für den Automobilbereich mit Jacinto™-Prozessor f
BT-MSPAUDSINK-RD — Audio-Sink-Referenzdesign mit Bluetooth und MSP430
TIDC-DEVPACK-LED-AUDIO — DEVPACK-LED-AUDIO
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.