TLV320AIC3256
Stereo-Codec mit miniDSP und DirectPath™ HP-Verstärker mit sehr geringem Stromverbrauch
TLV320AIC3256
- Stereo Audio DAC with 100dB SNR
- 5.0mW Stereo 48ksps DAC-to-Ground-
Centered Headphone Playback - Stereo Audio ADC with 93dB SNR
- 5.2mW Stereo 48ksps ADC Record
- PowerTune™
- Extensive Signal Processing Options
- Embedded miniDSP
- Six Single-Ended or 3 Fully-Differential
Analog Inputs - Stereo Analog and Digital Microphone
Inputs - Ground-Centered Stereo Headphone Outputs
- Very Low-Noise PGA
- Low Power Analog Bypass Mode
- Programmable Microphone Bias
- Programmable PLL
- 5mm × 5mm 40-pin QFN Package or
3.5mm × 3.3mm 42-ball WCSP
The TLV320AIC3256 (also called the AIC3256) is a flexible, low-power, low-voltage stereo audio codec with programmable inputs and outputs, PowerTune capabilities, fully-programmable miniDSP, fixed predefined and parameterizable signal processing blocks, integrated PLL, and flexible digital interfaces.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Gleiche Funktionalität, andere Pinbelegung als verglichener Baustein
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TLV320AIC3256EVM-U — TLV320AIC3256EVM-U-Evaluierungsmodul
The TLV320AIC3256EVM-U is a complete evaluation/demonstration kit for the TLV320AIC3256 audio codec. The AIC3256 CS, is an intuitive, easy-to-use, powerful tool to learn, evaluate, and control the TLV320AIC3256. This tool was specifically designed to make learning the TLV320AIC3256 easy.
Software (...)
TLV320AIC32X6-DRIVERS — Linux-Treiberunterstützung für die CODEC-Familie TLV320AIC32X6
Linux main line status
Available in Linux main line: Yes
Available (...)
AICPUREPATH_STUDIO — Grafische Entwicklungsumgebung PurePath™ Studio
The GDE permits these devices to be programmed to support the processing requirements of a wide (...)
COEFFICIENT-CALC — Coefficient Calculator For Digital Biquad Filters
COEFFICIENT-CALC (TIBQ) calculates the coefficients for the digital filter biquad transfer function implemented in TI audio codecs. The characteristics of the digital filter are adjusted by selecting a filter type and moving a control point within a window that shows the transfer function gain and (...)
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Audio-CODECs
Audio-ADCs
Lautsprecherverstärker
SLAR163 — Audio CODEC/ADC PLL Calculator
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Audio-CODECs
Audio-ADCs
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TIDA-01236 — Referenzdesign zur Verlängerung der Laufzeit von Knopfzellenbatterieanwendungen im drahtlosen Ultras
TIDA-00090 — Referenzdesign für USB-Audio
Software (...)
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
DSBGA (YZF) | 42 | Ultra Librarian |
WQFN (RSB) | 40 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.