Produktdetails

Dynamic range (dB) 102 Digital supply (min) (V) 3 Digital supply (max) (V) 3.6 Operating temperature range (°C) 0 to 70 Audio input type Digital Control interface I2C Speaker channels (max) 8 Rating Catalog THD + N at 1 kHz (%) 0.01
Dynamic range (dB) 102 Digital supply (min) (V) 3 Digital supply (max) (V) 3.6 Operating temperature range (°C) 0 to 70 Audio input type Digital Control interface I2C Speaker channels (max) 8 Rating Catalog THD + N at 1 kHz (%) 0.01
TQFP (PAG) 64 144 mm² 12 x 12
Herunterladen
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​