32-pin (RHB) package image

TLV320AIC26IRHBR AKTIV

Energieeffizienter Mono-ADC/Stereo-DAC mit 12 Audioeingängen und 12-Bit-ADC für Messungen

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: TLV320AIC26IRHBRG4 Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TLV320AIC26IRHB AKTIV
Gehäusemenge | Träger 73 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins VQFN (RHB) | 32
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TLV320AIC26

  • Low Power High Quality Audio Codec
  • Stereo Audio DAC and Mono Audio ADC Support Rates up to 48 ksps
  • High Quality 97-dBA Stereo Audio Playback Performance
  • Low Power: 11-mW Stereo Audio Playback at 48 ksps
  • On-Chip 325-mW, 8- Speaker Driver
  • Stereo Headphone Amplifier With Capless Output Option
  • Microphone Preamp and Hardware Automatic Gain Control
  • Integrated PLL for Flexible Audio Clock Generation
  • Programmable Digital Audio Bass/Treble/EQ/De-Emphasis
  • Direct Battery Measurement Accepts up to 6-V Input
  • On-Chip Temperature Measurement
  • SPI™ and I²S™ Serial Interface
  • Full Power-Down Control
  • 32-Pin 5×5 mm QFN Package
  • APPLICATIONS
    • Cellular and Smart Phones
    • MP3 Players
    • Digital Still Cameras
    • Digital Video Camcorders

SPI is a trademark of Motorola.
I²S is a trademark of Phillips Electronics.

Beschreibung von TLV320AIC26

The TLV320AIC26 is a high-performance audio codec with 16/20/24/32-bit 97-dBA stereo playback, mono record functionality at up to 48 ksps. A microphone input includes built-in preamp and hardware automatic gain control, with single-ended or fully-differential input capability.

The audio output drivers on the ’AIC26 are highly flexible, having software-programmable low or high-power drive modes to optimize system power dissipation. The outputs can be configured to supply up to 325 mW into a bridge terminated 8- headphone amplifiers in ac-coupled or capless output configurations, and can supply a stereo line-level output.

A programmable digital audio effects processor enables bass, treble, midrange, or equalization playback processing. The digital audio data format is programmable to work with popular audio standard protocols (I²S, DSP, Left/Right Justified) in master or slave mode, and also includes an on-chip programmable PLL for flexible clock generation capability. Highly configurable software power control is provided, enabling stereo audio playback at 48 ksps at 11 mW with a 3.3-V analog supply level.

The ’AIC26 offers a 12-bit measurement ADC and internal reference voltage, as well as two battery measurement inputs capable of reading battery voltages up to 6 V, while operating at an analog supply as low as 2.7 V. It includes an on-chip temperature sensor capable of reading 0.3°C resolution. The ’AIC26 is available in a 32 lead QFN.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TLV320AIC26IRHB AKTIV
Gehäusemenge | Träger 73 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren