32-pin (RHB) package image

TLV320AIC3110IRHBR AKTIV

Energieeffizienter Audiocodec, mit Stereo-Lautsprecherverstärker der Klasse D, 1,3 W

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TLV320AIC3110IRHBT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins VQFN (RHB) | 32
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von TLV320AIC3110

  • Stereo Audio DAC With 95-dB SNR
  • Mono Audio ADC With 91-dB SNR
  • Supports 8-kHz to 192-kHz Separate DAC and
    ADC Sample Rates
  • Stereo 1.29-W Class-D BTL 8-Ω Speaker Driver
    With Direct Battery Connection
  • One Differential and Three Single-Ended Inputs
    With Mixing and Level Controls
  • Microphone With Bias, Preamp PGA, and AGC
  • Built-in Digital Audio Processing Blocks (PRB) With
    User-Programmable Biquad, FIR Filters, and DRC
  • Digital Mixing Capability
  • Programmable Digital Audio Processor for Bass
    Boost/Treble/EQ With up to Five Biquads for
    Record and up to Six Biquads for Playback
  • Pin Control or Register Control for Digital-Playback
    Volume-Control Settings
  • Digital Sine-Wave Generator for Beeps and Key-
    Clicks
  • Integrated PLL Used for Programmable Digital
    Audio Processor
  • I2S, Left-Justified, Right-Justified, DSP, and TDM
    Audio Interfaces
  • I2C Control With Register Auto-Increment
  • Full Power-Down Control
  • Power Supplies:
    • Analog: 2.7 V–3.6 V
    • Digital Core: 1.65 V–1.95 V
    • Digital I/O: 1.1 V–3.6 V
    • Class-D: 2.7 V–5.5 V (SPLVDD and SPRVDD ≥
      AVDD)
  • 5-mm × 5-mm 32-VQFN Package
  • APPLICATIONS
    • Portable Audio Devices
    • Mobile Internet Devices
    • e-Books

Beschreibung von TLV320AIC3110

The TLV320AIC3110 device is a low-power, highly integrated, high-performance codec that supports stereo audio DAC, and mono audio ADC.

The TLV320AIC3110 device features a high-performance audio codec with 24-bit stereo playback and monaural record functionality. The device integrates several analog features, such as a microphone interface, headphone drivers, and speaker drivers. The digital-audio data format is programmable to work with popular audio standard protocols (I2S, left-justified and right-justified) in master, slave, DSP, and TDM modes. Bass boost, treble, or EQ is supported by the programmable digital-signal processing blocks (PRB). An on-chip PLL provides the high-speed clock required by the digital-signal processing block. The volume level is controlled either by pin control or by register control. The audio functions are controlled using the I2C serial bus.

The TLV320AIC3110 device has a programmable digital sine-wave generator and is available in a 32-pin VQFN package.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TLV320AIC3110IRHBT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren