TMP112
Digitaler Temperatursensor mit ±0,5 °C Abweichung, 1,4 V bis -3,6 V mit I2C/SMBus
TMP112
- TMP112A accuracy without calibration:
- ±0.5°C (maximum) from 0°C to +65°C (3.3V)
- ±1.0°C (maximum) from –40°C to +125°C
- TMP112B accuracy without calibration:
- ±0.5°C (maximum) from 0°C to +65°C (1.8V)
- ±1.0°C (maximum) from –40°C to +125°C
- TMP112N accuracy without calibration:
- ±1.0°C (maximum) from –40°C to +125°C
- TMP112Dx accuracy without calibration:
- ±0.5°C (maximum) from -25°C to 85°C (V+ ≥ 1.5V)
- ±1.0°C (maximum) from –40°C to 125°C
- SOT563 package (1.6mm × 1.6mm)
- X2SON package (0.8mm × 0.8mm)
- Low quiescent current:
- 7.5-µA active (maximum), 0.35-µA shutdown (maximum)
- Supply range: 1.4V to 3.6V
- Resolution: 12 Bits
- Digital output: SMBus™, Two-Wire, and I2C interface compatibility
- NIST traceable
![Informationen](https://www.ti.com/content/dam/ticom/images/icons/illustrative-icons/resources/information-icon.png)
Weitere Informationen anfordern
Dokumentation zur NIST-Kalibrierung ist verfügbar. Jetzt anfordern
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
AWR2944EVM — Evaluierungsmodul AWR2944 für Hochleistungs-SoC, 76 bis 81 GHz, zur Verwendung in Automobilanwendung
Das Evaluierungsmodul AWR2944 (EVM) ist eine einfach zu handhabende Plattform zur Evaluierung des AWR2944 mmWave System-on-Chip (SoC)-Radarsensors, der direkt mit dem DCA1000EVM (separat erhältlich) verbunden ist.
Das Kit AWR2944EVM enthält alles, was Sie für die Entwicklung von Software für den (...)
DIP-ADAPTER-EVM — Evaluierungsmodul für DIP-Adapter
Schnelleres Entwickeln von Operationsverstärker-Prototypen und Testen derselben mit dem DIP-Adapter-EVM, welches eine schnelle, einfache und preiswerte Möglichkeit zum Verbinden mit kleinen, oberflächenmontierbaren ICs über eine Schnittstelle bietet. Sie können jeden unterstützten (...)
NFC-DATALOGGER-EVM — Evaluierungsmodul für extrem energieeffizienten Multisensor-Datenlogger mit NFC-Schnittstelle
TMP112EVM — TMP112 hochpräziser, energieeffizienter, digitaler Temperatursensor – Evaluierungsmodul
The TMP112EVM allows users to evaluate the performance of the TMP112 digital temperature sensor. The evaluation module (EVM) comes in a USB-stick form factor, with an onboard MSP430F5528 microcontroller that interfaces with both the host computer and the TMP112 device using an I²C interface. (...)
LM75SW-LINUX — Linux-Treiber für I2C-Temperatursensoren
Linux Mainline Status
Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A
- LM75A
- TMP100
- TMP101
- (...)
ASC-STUDIO-TMP112 — ASC studio for configuring all aspects of the TMP112 temperature sensor
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Digitale Temperatursensoren
Viele TI-Referenzdesigns beinhalten TMP112
Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs durchsehen und ermitteln.
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SOT-5X3 (DRL) | 6 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.