Produktdetails

Audio delay per channel (ms) 170 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Audio delay per channel (ms) 170 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
VQFN (RSA) 16 16 mm² 4 x 4
  • Digital Audio Format: 16–24–bit I2S
  • Single Serial Input Port
  • Delay Time: 170 ms/ch at fs = 48 kHz
  • Delay Resolution: 256 samples
  • Delay Memory Cleared on Power–Up or After Delay Changes
    • Eliminates Erroneous Data From Being Output
  • 3.3 V Operation With 5 V Tolerant I/O
  • Supports Audio Bit Clock Rates of 32 to 64 fs with fs = 32 kHz–192 kHz
  • No External Crystal or Oscillator Required
    • All Internal Clocks Generated From the Audio Clock
  • Surface Mount 4mm × 4mm, 16–pin QFN Package
  • APPLICATIONS
    • High Definition TV Lip–Sync Delay
    • Flat Panel TV Lip–Sync Delay
    • Home Theater Rear–Channel Effects
    • Wireless Speaker Front–Channel Synchronization
    • Camcorders

  • Digital Audio Format: 16–24–bit I2S
  • Single Serial Input Port
  • Delay Time: 170 ms/ch at fs = 48 kHz
  • Delay Resolution: 256 samples
  • Delay Memory Cleared on Power–Up or After Delay Changes
    • Eliminates Erroneous Data From Being Output
  • 3.3 V Operation With 5 V Tolerant I/O
  • Supports Audio Bit Clock Rates of 32 to 64 fs with fs = 32 kHz–192 kHz
  • No External Crystal or Oscillator Required
    • All Internal Clocks Generated From the Audio Clock
  • Surface Mount 4mm × 4mm, 16–pin QFN Package
  • APPLICATIONS
    • High Definition TV Lip–Sync Delay
    • Flat Panel TV Lip–Sync Delay
    • Home Theater Rear–Channel Effects
    • Wireless Speaker Front–Channel Synchronization
    • Camcorders

The TPA5052 accepts a single serial audio input, buffers the data for a selectable period of time, and outputs the delayed audio data on a single serial output. In systems with complex video processing algorithms, one device allows delay of up to 170 ms/ch (fs = 48 kHz) to synchronize the audio stream to the video stream. If more delay is needed, the devices can be connected in series.

The TPA5052 accepts a single serial audio input, buffers the data for a selectable period of time, and outputs the delayed audio data on a single serial output. In systems with complex video processing algorithms, one device allows delay of up to 170 ms/ch (fs = 48 kHz) to synchronize the audio stream to the video stream. If more delay is needed, the devices can be connected in series.

Herunterladen

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
TPA5050 AKTIV Digitaler Stereo-Verzögerungsprozessor mit I2C-Steuerung I2C control

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet Stereo Digital Audio Lip-Sync Delay datasheet (Rev. A) 08 Aug 2006
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​