TPS2379
PD-Hochleistungsschnittstelle für PoE nach IEEE 802.3at mit externem Gate-Treiber
TPS2379
- IEEE 802.3at Type-2 Hardware Classification With
Status Flag - Auxiliary Gate Driver for High-Power Expansion
- Robust 100-V, 0.5-Ω Hotswap MOSFET
- 1A (Typical) Operating Current Limit
- 140 mA (Typical) Inrush Current Limit
- DC-DC Converter Enable
- 15 kV/8 kV System-level ESD Capability
- PowerPAD™ HSOP Package
The TPS2379 device is an 8-pin integrated circuit that contains all of the features needed to implement an IEEE802.3at type-2 powered device (PD) such as Detection, Classification, Type 2 Hardware Classification, and 140-mA inrush current limit during startup. The low 0.5-Ω internal switch resistance, combined with the enhanced thermal dissipation of the PowerPAD package, enables this controller to continuously handle up to 0.85 A. The TPS2379 integrates a low 0.5-Ω internal switch to allow for up to 0.85 A of continuous current through the PD during normal operation. The TPS2379 device supports higher-power applications through an external pass transistor. The TPS2379 contains several protection features such as thermal shutdown, current limit foldback, and a robust 100-V internal switch.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS2379 IEEE 802.3at PoE High-Power PD Interface With External Gate Driver datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 28 Jul 2015 |
Application note | PoE Powered Devices Debug Guidelines | PDF | HTML | 19 Jul 2021 | |
Application note | PoE PD Schematic Review Guidelines | PDF | HTML | 29 Apr 2021 | |
Selection guide | Power Management Guide 2018 (Rev. R) | 25 Jun 2018 | ||
Application note | Lightning Surge Considerations for PoE Powered Devices | 30 Apr 2015 | ||
EVM User's guide | TPS2379EVM-106 Evaluation Module (Rev. A) | 05 Mai 2014 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TPS2379EVM-106 — TPS2379-Evaluierungsmodul
In need of IEEE802.3bt compliance? Check out the TPS2373
TPS2379 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
PMP7499 — Referenzdesign für nicht standardmäßiger (> 25,5 W) PoE - hocheffizienter Vorwärtswandler (12 V bei
PMP8923 — Nicht-Standard-PoE (>25,5 W) – Hocheffizienter Vorwärtswandler (5 V@10 A) – Referenzdesign
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.