TPS23751
IEEE 802.3at PoE-Schnittstelle mit DC/DC-Flyback-Controller
TPS23751
- IEEE 802.3at Classification With Status Flag
- High Efficiency Solutions Over Wide Load Range
- Powers Up to 25.5 W PDs
- Robust 100 V, 0.5 Ω Hotswap MOSFET
- Synchronous Rectifier Disable Signal
- PowerPAD™ TSSOP Packages
- Complete PoE Interface Plus DC-DC Controller
- Adapter ORing Support
- Programmable Frequency
- TPS23752 Supports Ultra-Low Power Sleep Modes
- –40°C to 125°C Junction Temperature Range
The TPS23751 is a 16-pin integrated circuit that combines a Power-over-Ethernet (PoE) powered device (PD) interface and a current-mode DC-DC controller optimized specifically for applications requiring high efficiency over a wide load range.
The PoE interface implements type-2 hardware classification per IEEE 802.3at. It also includes an auxiliary power detect (APD) input and a disable function (DEN). A 0.5-Ω, 100-V pass MOSFET minimizes heat dissipation and maximizes power utilization.
The DC-DC controller features internal soft-start, a bootstrap startup current source, current-mode control with slope compensation, blanking, and current limiting. Efficiency is enhanced at light loads by disabling synchronous rectification and entering variable frequency operation (VFO).
The TPS23752 is a 20-pin extended version of the TPS23751 with the addition of a Sleep Mode feature. Sleep Mode disables the converter to minimize power consumption while still generating the Maintain Power Signature (MPS) required by IEEE802.3at.
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TPS23751EVM-104 — TPS23751-Evaluierungsmodul
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TIDA-00617 — Referenzdesign für hocheffizienten betriebenen Flyback-Wandler (5 V/5 A) für PoE-PD-Anwendungen gemä
PMP20220 — Hocheffizienter PoE-Flyback-Synchronwandler der Klasse 4 (5 V/3 A) – Referenzdesign
PMP11254 — Referenzdesign für PoE-Flyback-Wandler der Klasse 4 (12 V bei 2,125 A)
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.