TPS2378
PD-Hochleistungsschnittstelle für PoE nach IEEE 802.3at mit AUX-Steuerung
TPS2378
- IEEE 802.3at Type-2 Hardware Classification with Status Flag
- Adapter Priority Input
- DC/DC Converter Enable
- Robust 100 V, 0.5-Ω Hotswap MOSFET
- Operating Current up to 850 mA
- 1-A (Typical) Operating Current Limit
- 15 kV and 8 kV System-level ESD Capability
- PowerPAD HSOP Package
All trademarks are the property of their respective owners.
This 8-pin integrated circuit contains all of the features needed to implement an IEEE802.3at type-2 powered device (PD). The low 0.5-Ω internal switch resistance, combined with the enhanced thermal dissipation of the PowerPAD™ package, enables this controller to continuously handle up to 0.85 A. The TPS2378 features an auxiliary power detect (APD) input, providing priority for an external power adapter. It also features a 100-V pass transistor, 140-mA inrush current limiting, type-2 indication, auto-retry fault protection, and an open-drain power-good output.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
TPS2378EVM-105 — TPS2378-Evaluierungsmodul
TPS2378EVM-602 — Evaluierungsmodul für zweifaches PoE-PD mit TPS2378 zur erzwungenen universellen Stromversorgung (UP
The TPS2378EVM-602 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the dual TPS2378 four-pair, high power 51W applications. The TPS2378EVM-602 is a Forced UPOE compliant solution that requires no software. The EVM contains header connectors for easy connection to (...)
TPS2378 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TIDA-00539 — Referenzdesign für hocheffizienten UPOE-Flyback-Wandler (19 V/2,3 A) zur Stromversorgung von netzwer
PMP10572 — Isoliertes Fly-Abwärts-Leistungsmodul der Klasse 3 für PoE-Anwendungen – Referenzdesign
PMP9676 — Nicht isolierter Abwärtswandler der Klasse 1 (5 V/560 mA) für PoE-PD-Anwendungen – Referenzdesign
PMP10812 — Referenzdesign für nicht-isolierten PoE-Abwärtswandler der Klasse 2 (5 V bei 1 A)
PMP11257 — Referenzdesign für synchronen PoE-Abwärtswandler der Klasse 4 (12 V bei 2 A)
TIDA-00741 — Nicht-Standard-PoE, UPOE Hocheffizienz-Flyback-Wandler – Referenzdesign für PoE-PD-Anwendungen
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.