UCC15241-Q1
Isoliertes 2,5-W-, 24-Vin-, 25-Vout-DC/DC-Modul mit hoher Dichte > 5-kVRMS, für die Automobili
UCC15241-Q1
- Fully integrated high-density isolated DC/DC module with isolation transformer
- Isolated DC/DC for driving: IGBTs, SiC, and Si MOSFETs
- Input voltage range: 21 V to 27 V with 32-V absolute maximum
- 2.5-W output power at T A ≤ 85°C and > 2.0-W at T A = 105 °C
- Adjustable single or dual output voltages (using resistors) with < ±1.3 % regulation accuracy over full operating range
- Low electromagnetic emission with spread spectrum modulation and integrated transformer design
- Enable, Power Good, UVLO, OVLO, soft-start, short-circuit, power-limit, under-voltage, over-voltage, and over-temperature protection
- CMTI > 150 kV/µs
- AEC-Q100 qualified for automotive applications
- Temperature grade 1: –40°C ≤ T J ≤ 150°C
- Temperature grade 1: –40 °C ≤ T A ≤ 125°C
- Functional Safety-Capable
- Planned safety-related certifications:
-
7071-VPK reinforce isolation per DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- 5000-V RMS isolation for 1 minute per UL1577
-
Reinforced insulation per CQC GB4943.1
-
- 36-pin, wide SSOP package
UCC15241-Q1 is an automotive qualified high isolation voltage DC/DC power module designed to provide power to IGBT or SiC gate drivers. The UCC15241-Q1 integrates a transformer and DC/DC controller with a proprietary architecture to achieve high efficiency with very low emissions. The high-accuracy output voltages provide better channel enhancement for higher system efficiency without over-stressing the power device gate.
The UCC15241-Q1 provides up to 2.5W (typical) of isolated output power at high efficiency. Requiring a minimum of external components and including on-chip device protection, the module provides extra features such as input undervoltage lockout, overvoltage lockout, output voltage power-good comparators, overtemperature shutdown, soft-start time-out, adjustable isolated positive and negative output voltage, an enable pin, and an open-drain output power-good pin.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Drop-In-Ersatz mit verbesserter Funktionalität im Gegensatz zum verglichenen Baustein
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
UCC14240EVM-052 — UCC14240-Q1 Gate-Treiber-Bias für isolierten 2,0-W-DC/DC-Wandler mit zwei Ausgängen – Evaluierung
Das Evaluierungsmodul (EVM) UCC14240-Q1 ist ein DC/DC-Wandlermodul mit 2,0 W von 3 kVRMS, isolierter Leistung in einem flachen, 3,5 mm breiten SOIC-integrierten Gehäuse. Das EVM UCC14240EVM-052 kann von 21 V < VIN < 27 V betrieben werden und ist für Doppelausgänge von VDD = +15 V und VEE = ‑5 (...)
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SO-MOD (DWN) | 36 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.