BQ51221
Receptor de alimentación inalámbrico de chip único de 5 W (WPC y PMA) de modo dual
BQ51221
- Robust 5-W Solution With 50% Lower Losses
for Improved Thermals- Inductorless Receiver for Lowest Height
Profile Solution - Adjustable Output Voltage (4.5 to 8 V) for
Coil and Thermal Optimization - Fully Synchronous Rectifier With 96%
Efficiency - 97% Efficient Post Regulator
- 79% System Efficiency at 5 W
- Inductorless Receiver for Lowest Height
- WPC v1.1 and PMA Compliant Communication
- Patented Transmitter Pad Detect Function
Improves User Experience - I2C Communication with Host
The bq51221 device is a fully contained wireless power receiver capable of operating in both the WPC and PMA protocols which allows a wireless power system to work with both WPC and PMA inductive charging standards. The bq51221 device provides a single device power conversion (rectification and regulation) as well as the digital control and communication for both standards. It also has autonomous detection of protocol and requires no additional active devices. The bq51221 device complies with the WPC v1.1 and PMA communication protocol. Together with the WPC or a PMA primary-side controller, the bq51221 device enables a complete wireless power transfer system for a wireless power supply solution. The receiver allows for synchronous rectification, regulation and control and communication to all exist in a market-leading form factor, efficiency, and solution size.
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | bq51221 Dual Mode 5-W (WPC and PMA) Single Chip Wireless Power Receiver datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 11 jul 2014 |
| Application note | Test and Troubleshoot a Wireless Power Receiver | 06 ago 2014 | ||
| Application note | Layout Guidelines for Wireless Power Receiver (Generation 3 | 28 mar 2014 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
SLUC577 — Foreign Object Detection (FOD) Calibration/Tuning Tool
Productos y hardware compatibles
TIDA-00243 — Receptor inalámbrico de modo dual en miniatura
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| DSBGA (YFP) | 42 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.