BQ51222
Receptor de alimentación inalámbrico de chip único de 5 W (WPC v1.2 y PMA) de modo dual
BQ51222
- Robust 5-W Solution with 50% Lower Losses for Improved Thermals
- Inductorless Receiver for Lowest Height Profile Solution
- Adjustable Output Voltage (4.5 to 8 V) for Coil and Thermal Optimization
- Fully Synchronous Rectifier with 96% Efficiency
- 97% Efficient Post Regulator
- 79% System Efficiency at 5 W
- WPC v1.2 and PMA Compliant Communication
- Patented Transmitter Pad Detect Function Improves User Experience
- I2C Communication with Host
The bq51222 device is a fully contained wireless power receiver capable of operating in both the Wireless Power Consortium (WPC) Qi and Power Matters Alliance (PMA) protocols which allows a wireless power system to work with both inductive charging standards. The bq51222 device provides a single device power conversion (rectification and regulation) as well as the digital control and communication for both standards. It also has autonomous detection of protocol and requires no additional active devices. The bq51222 device complies with the WPC v1.2 and PMA communication protocol. Together with the WPC or a PMA primary-side controller, the bq51222 device enables a complete wireless power transfer system for a wireless power supply solution. The receiver allows for synchronous rectification, regulation and control and communication to all exist in a market-leading form factor, efficiency, and solution size.
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | bq51222 Dual Mode 5-W (WPC v1.2 and PMA) Single Chip Wireless Power Receiver datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 05 ago 2016 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
DSBGA (YFP) | 42 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.