BQ51021
Receptor de alimentación inalámbrico de chip único de 5 W (WPC) con I2C
BQ51021
- Robust 5-W Solution With 50% Lower Losses
for Improved Thermals- Inductorless Receiver for Lowest Height
Profile Solution - Adjustable Output Voltage (4.5 to 8 V) for Coil
and Thermal Optimization - Fully Synchronous Rectifier With 96% Efficiency
- 97% Efficient Post Regulator
- 79% System Efficiency at 5 W
- Inductorless Receiver for Lowest Height
- WPC v1.1 Compliant Communication
- Patented Transmitter Pad Detect Function Improves User
Experience - Alignment Feature Through I2C Allows for User
Training to Find Best Position on Surface of TX
The bq5102x device is a fully contained wireless power receiver capable of operating with the WPC v1.1 protocol which allows a wireless power system to deliver up to 5 W to the system when used with a Qi inductive transmitter. The bq5102x device provides a single device power conversion (rectification and regulation) as well as the digital control and communication for WPC specification. With market-leading efficiency and adjustable output voltage, the bq5102x device allows for unparalleled efficiency and system optimization. I2C also allows system designers to implement interesting new features such as aligning a receiver on the transmitter surface, or detecting foreign objects on the receiver. The receiver allows for synchronous rectification, regulation and control and communication to all exist in a market leading form factor, efficiency, and solution size.
For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
SLUC577 — Foreign Object Detection (FOD) Calibration/Tuning Tool
Productos y hardware compatibles
Productos
Circuitos integrados para cargadores de baterías
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
DSBGA (YFP) | 42 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.