BUF16821
Generador de tensión gamma de 16 canales y calibrador Vcom con memoria integrada de dos bancos
BUF16821
- 10-BIT RESOLUTION
- 16-CHANNEL P-GAMMA
- 2-CHANNEL P-VCOM
- 16x REWRITABLE NONVOLATILE MEMORY
- TWO INDEPENDENT PIN-SELECTABLE MEMORY BANKS
- RAIL-TO-RAIL OUTPUT
- 300mV Min Swing-to-Rail (10mA)
- > 300mA Max IOUT
- LOW SUPPLY CURRENT
- SUPPLY VOLTAGE: 9V to 20V
- DIGITAL SUPPLY: 2V to 5.5V
- I2C™ INTERFACE: Supports 400kHz and 3.4MHz
- APPLICATIONS
- TFT-LCD REFERENCE DRIVERS
PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.
I2C is a trademark of NXP Semiconductors.
All other trademarks are the property of their respective owners.
The BUF16821 offers 16 programmable gamma channels and two programmable VCOM channels.
The final gamma and VCOM values can be stored in the on-chip, nonvolatile memory. To allow for programming errors or liquid crystal display (LCD) panel rework, the BUF16821 supports up to 16 write operations to the on-chip memory.
The BUF16821 has two separate memory banks, allowing simultaneous storage of two different gamma curves to facilitate switching between gamma curves.
All gamma and VCOM channels offer a rail-to-rail output that typically swings to within 150mV of either supply rail with a 10mA load. All channels are programmed using an I2C interface that supports standard operations up to 400kHz and high-speed data transfers up to 3.4MHz.
The BUF16821 is manufactured using Texas Instruments' proprietary, state-of-the-art, high-voltage CMOS process. This process offers very dense logic and high supply voltage operation of up to 20V. The BUF16821 is offered in a HTSSOP-28 PowerPAD™ package, and is specified from -40°C to +85°C.
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | Programmable Gamma-Volt Generator & Vcom Calibrator w/Integrated 2-Bank Memory datasheet (Rev. C) | 12 jul 2011 | |
| Application note | Driving Capacitive Loads with Gamma Buffers | 20 nov 2012 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
BUF16821EVM-USB — USB de módulo de evaluación BUF16821
The BUF16821EVM-USB is a platform for evaluating the performance of the BUF16821 under various signal, reference, and supply conditions.
SBOC405 — BUF16821EVM-USB Software
Productos y hardware compatibles
SBOC406 — BUF16821EVM-USB Source Code
Productos y hardware compatibles
BUF16821 DAC OUTPUT Unencrypted PSpice Model Package
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.