BUF16821-Q1
Generador de tensión gamma de 16 canales para automoción y calibrador Vcom con memoria integrada de
BUF16821-Q1
- AEC-Q100 Qualified with:
- Temperature Grade 3: –40°C to 85°C
- HBM ESD Classification 2
- CDM ESD Classification C4B
- 16-Channel P-Gamma, 2-Channel P-VCOM, 10-Bit Resolution
- 16x Rewritable Nonvolatile Memory
- Two Independent Pin-Selectable Memory Banks
- Rail-to-Rail Output:
- 300-mV (Min) Swing-to-Rail (10 mA)
- > 300-mA (Max) IOUT
- Supply Voltage: 9 V to 20 V
- Digital Supply: 2 V to 5.5 V
- I2C™ Interface: Supports 400 kHz and 2.7 MHz
Application
TFT-LCD Reference Drivers
PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.
I2C is a trademark of NXP Semiconductors.
All other trademarks are the property of their respective owners.
The BUF16821-Q1 offers 16 programmable gamma channels and two programmable VCOM channels. The final gamma and VCOM values can be stored in the on-chip, nonvolatile memory. To allow for programming errors or liquid crystal display (LCD) panel rework, the device supports up to 16 write operations to the on-chip memory.
The device has two separate memory banks, allowing simultaneous storage of two different gamma curves to facilitate switching between gamma curves. All gamma and VCOM channels offer a rail-to-rail output that typically swings to within 150 mV of either supply rail with a 10-mA load. All channels are programmed using an I2C interface that supports standard operations up to 400 kHz and high-speed data transfers up to 2.7 MHz.
The device is manufactured using Texas Instruments’ proprietary, state-of-the-art, high-voltage CMOS process. This process offers very dense logic and high supply voltage operation of up to 20 V. The device is offered in an HTSSOP-28 PowerPAD package, and is specified from –40°C to +85°C.
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | BUF16821-Q1 Programmable Gamma-Voltage Generator and VCOM Calibrator with Integr datasheet | 05 may 2014 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
BUF16821EVM-USB — USB de módulo de evaluación BUF16821
The BUF16821EVM-USB is a platform for evaluating the performance of the BUF16821 under various signal, reference, and supply conditions.
SBOC406 — BUF16821EVM-USB Source Code
Productos y hardware compatibles
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.