DRV8813
Posicionador bipolar o controlador de puente H doble de 45 V y 2.5 A con regulación de corriente
DRV8813
- 8.2-V to 45-V Operating Supply Voltage Range
- 2.5-A Maximum Drive Current at 24 V and
TA = 25°C - Dual H-Bridge Current Control Motor Driver
- Drive a Bipolar Stepper or Two DC Motors
- Four Level Winding Current Control
- Multiple Decay Modes
- Mixed Decay
- Slow Decay
- Fast Decay
- Industry Standard Parallel Digital ControlInterface
- Low Current Sleep Mode
- Built In 3.3-V ReferenceOutput
- Small Package and Footprint
- Protection Features
- Overcurrent Protection (OCP)
- Thermal Shutdown (TSD)
- VM Undervoltage Lockout (UVLO)
- Fault Condition Indication Pin (nFAULT)
The DRV8813 provides an integrated motor driver solution for printers, scanners, and other automated equipment applications. The device has two H-bridge drivers, and can drive a bipolar stepper motor or two DC motors. The output driver block for each consists of N-channel power MOSFETs configured as full H-bridges to drive the motor windings. The DRV8813 can supply up to 2.5-A peak or 1.75-A RMS output current (with proper heatsinking at 24 V and 25°C).
A simple parallel digital control interface is compatible with industry-standard devices. Decay mode is programmable.
Internal shutdown functions are provided for overcurrent protection, short circuit protection, undervoltage lockout and overtemperature.
The DRV8813 is available in a 28-pin HTSSOP package with PowerPAD™ (Eco-friendly: RoHS & no Sb/Br).
Productos similares que pueden interesarle
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
DRV8813EVM — Módulo de evaluación para DRV8813
The DRV8813 evaluation module consists of a 2.5A, dual-H-bridge motor driver with a Phase/Enable control interface and a small number external components that can be used to drive a single bipolar stepper motor. The on-board MSP430 MCU + software/GUI provides signaling and control and supports up (...)
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 28 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.