8-pin (P) package image

INA122P ACTIVO

Amplificador de instrumentación de micropotencia y alimentación única

Igual que: INA122P.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas

Pin-for-pin with same functionality to the compared device.

INA122U/2K5 ACTIVO Amplificador de instrumentación de micropotencia y alimentación única Available in SOIC package.

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Clasificación MSL / reflujo máximo N/A for Pkg Type
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre INA122

Información de empaque

Encapsulado | Pines PDIP (P) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 50 | TUBE

Características para INA122

  • Low quiescent current: 60µA
  • Wide power supply range: 2.2V to 36V
  • Rail-to-rail output swing
  • Low offset voltage: 250µV maximum
  • Low offset drift: 3µV/°C maximum
  • Low noise: 60nV/√Hz
  • Low input bias current: 25nA maximum
  • Packages
    • 4.9mm × 6mm SOIC
    • 9.81mm × 9.43mm PDIP

Descripción de INA122

The INA122 is a precision instrumentation amplifier for accurate, low-noise differential signal acquisition. The two-op-amp design provides excellent performance with very low quiescent current (60µA), and is designed for portable instrumentation and data acquisition systems. The INA122 can be operated with single or dual power supplies from 2.2V to 36V.

A single external resistor sets gain from 5V/V to 10000V/V. Laser trimming provides very low offset voltage (250µV maximum), offset voltage drift (3µV/°C maximum) and excellent common-mode rejection.

Package options include 8-pin plastic DIP and SOIC surface-mount packages. Both packages are specified for the −40°C to +85°C temperature range.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información