8-pin (DGK) package image

INA849DGKT ACTIVO

Amplificador de instrumentación de ruido ultrabajo (1 nV/√Hz), alta velocidad (28 MHz, 35 V/μs) y pr

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: INA849DGKT.B Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

INA849DGKR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines VSSOP (DGK) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para INA849

  • Ultra-low noise: 1-nV/√Hz input voltage noise (typical)
  • Precision super-beta input performance:
    • Low offset voltage: 35 µV (maximum)
    • Low offset voltage drift: 0.4 µV/°C (maximum)
    • Low input bias current: 20 nA (maximum)
    • Low gain drift: 5 ppm/°C for G = 1 (maximum)
  • Bandwidth: 28 MHz (G = 1), 8 MHz (G = 100)
  • Slew rate: 35 V/µs
  • Common-mode rejection: 120 dB (minimum) for maximum gain
  • Supply range:
    • Single supply: 8 V to 36 V
    • Dual supply: ±4 V to ±18 V
  • Specified temperature range: –40°C to +125°C
  • Packages: 8-pin SOIC and VSSOP

Descripción de INA849

The INA849 is an ultra-low noise instrumentation amplifier optimized for maximum accuracy in high-resolution systems and operation over a wide single-supply or dual-supply range. The device offers significantly lower input bias current than competitors as a result of super-beta input transistors. A state-of-the-art manufacturing process provides exceptionally low voltage noise, input offset voltage, and offset voltage drift.

Precisely matched integrated resistors provide a high, 92-dB (G = 1) common-mode rejection across the full input common-mode range. A single external resistor sets any gain from 1 to 10,000. The current-feedback topology of the INA849 provides wide bandwidth at higher gains for very-small, fast-moving signals. For example, the device provides 8 MHz of bandwidth at G = 100, and 28 MHz at a G = 1, with a fast 0.4-µs settling time (0.01%) for directly driving high-resolution, analog-to-digital converters (ADCs).

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

INA849DGKR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información