LM5170-Q1
Controlador de corriente bidireccional multifásico con certificación AEC-Q100
Se encuentra disponible una versión más nueva de este producto
LM5170-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications:
- Device temperature grade 1: –40°C to +125°C ambient operating range
- Device HBM ESD classification level 2
- Device CDM ESD classification level C4B
- Functional Safety-Capable
- 100-V HV-port and 65-V LV-port max ratings
- 1% Accurate bidirectional current regulation
- 1% Accurate channel current monitoring
- 5-A Peak half-bridge gate drivers
- Programmable or adaptive dead-time control
- Programmable oscillator frequency with optional synchronization to external clock
- Independent channel enable control inputs
- Analog and digital channel current control inputs
- Programmable cycle-by-cycle peak current limit
- HV and LV port overvoltage protection
- Diode emulation prevents negative current
- Programmable soft-start timer
- MOSFET failure detect at start-up and circuit breaker control
- Multiphase operation phase adding or dropping
The LM5170-Q1 controller provides the essential high voltage and precision elements of a dual-channel bidirectional converter for automotive 48-V and 12-V dual battery systems. It regulates the average current flowing between the high voltage and low voltage ports in the direction designated by the DIR input signal. The current regulation level is programmed through analog or digital PWM inputs.
Dual-channel differential current sense amplifiers and dedicated channel current monitors achieve typical current accuracy of 1%. Robust 5-A half-bridge gate drivers are capable of driving parallel MOSFET switches delivering 500 W or more per channel. The diode emulation mode of the synchronous rectifiers prevents negative currents but also enables discontinuous mode operation for improved efficiency with light loads. Versatile protection features include cycle-by-cycle current limiting, overvoltage protection at both HV and LV ports, MOSFET failure detection and overtemperature protection.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
LM5170EVM-BIDIR — Módulo de evaluación LM5170 de convertidor bidireccional de 48 V-12 V
LM5170 TINA-TI Reference Design
LM5710 TINA-TI Transient Spice Model
PMP15038 — Diseño de referencia de fuente de alimentación de 50 A y 0,05 % de precisión de corriente para siste
TIDA-01040 — Diseño de referencia del comprobador de baterías para aplicaciones de alta corriente
TIDA-01041 — Diseño de referencia del comprobador de baterías para formación de baterías multifásicas de alta pre
TIDA-01042 — Diseño de referencia del comprobador modular de baterías para aplicaciones de 50 A, 100 A y 200 A.
PMP22396 — Diseño de referencia de convertidor boost bidireccional de 2460 W para aplicaciones de sector automo
PMP21943 — Diseño de referencia de convertidor buck sincrónico de 48 V / 25 A, negativo-positivo, para amplific
PMP21867 — Diseño de referencia de convertidor buck sincrónico de 12 V / 100 A, negativo-positivo, para amplifi
PMP15035 — Diseño de referencia de convertidor bidireccional de 1000 W de 12 V a 12 V
TIDA-01168 — Diseño de referencia del convertidor CC/CC bidireccional para sistemas automotores de 12 V/48 V.<
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| HTQFP (PHP) | 48 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.