LM5181
Convertidor sin retorno de opto con entrada de 65 V y MOSFET integrado de 100 V y 0.75 A
LM5181
- Functional Safety-Capable
- Designed for reliable and rugged applications
- Wide input voltage range of 4.5 V to 65 V with operation down to 3.5 V after start-up
- Robust solution with only one component crossing the isolation barrier
- ±1.5% total output regulation accuracy
- Optional VOUT temperature compensation
- 6-ms internal or programmable soft start
- Input UVLO and thermal shutdown protection
- Hiccup-mode overcurrent fault protection
- –40°C to +150°C junction temperature range
- Integration reduces solution size and cost
- Integrated 100-V, 0.4-Ω power MOSFET
- No opto-coupler or transformer auxiliary winding required for VOUT regulation
- Internal loop compensation
- High-efficiency PSR flyback operation
- Quasi-resonant MOSFET turn-off in BCM
- Low input quiescent current
- External bias option for improved efficiency
- Single- and multi-output implementations
- Ultra-low conducted and radiated EMI signatures
- Soft switching avoids diode reverse recovery
- Optimized for CISPR 32 EMI requirements
- Create a custom regulator design using WEBENCH Power Designer
The LM5181 is a primary-side regulated (PSR) flyback converter with high efficiency over a wide input voltage range of 4.5 V to 65 V. The isolated output voltage is sampled from the primary-side flyback voltage, eliminating the need for an optocoupler, voltage reference, or third winding from the transformer for output voltage regulation.
The high level of integration results in a simple, reliable and high-density design with only one component crossing the isolation barrier. Boundary conduction mode (BCM) switching enables a compact magnetic solution and better than ±1.5% load and line regulation performance. An integrated 100-V power MOSFET provides output power up to 4 W with enhanced headroom for line transients.
The LM5181 flyback converter is available in a 8-pin, 4-mm × 4-mm, thermally-enhanced WSON package with 0.8-mm pin pitch.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
LM5180EVM-DUAL — Módulo de evaluación de convertidor de retorno PSR de salida doble con VIN amplia
LM5180EVM-S05 — Módulo de evaluación de convertidor de retorno PSR de salida única con VIN amplia
PMP31177 — Diseño de referencia de retorno invertido regulado en el primario de 1 W
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
WSON (NGU) | 8 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.