5-pin (DBV) package image

LMH6714MF/NOPB ACTIVO

Amplificador operacional simple de video de banda ancha

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: LMH6714MF/NOPB.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LMH6714MFX/NOPB ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola Sn
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOT-23 (DBV) | 5
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | SMALL T&R

Características para LMH6714

  • 400MHz (AV = +2V/V, VOUT = 500mVPP) −3dB BW
  • 250MHz (AV = +2V/V, VOUT = 2VPP) -3dB BW
  • 0.1dB Gain Flatness to 120MHz
  • Low Power: 5.6mA
  • TTL Compatible Shutdown Pin (LMH6720)
  • Very Low Diff. Gain, Phase: 0.01%, 0.01° (LMH6714)
  • −58 HD2/ −70 HD3 at 20MHz
  • Fast Slew Rate: 1800V/μs
  • Low Shutdown Current: 500uA (LMH6720)
  • 11ns Turn on Time (LMH6720)
  • 7ns Shutdown Time (LMH6720)
  • Unity Gain Stable
  • Improved Replacement for CLC400,401,402,404,406 and 446 (LMH6714)
  • Improved Replacement for CLC405 (LMH6720)
  • Improved Replacement for CLC415 (LMH6722)
  • LMH6722QSD is AEC-Q100 Grade 1 Qualified and is Manufactured on an Automotive Grade Flow

All trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de LMH6714

The LMH6714/LMH6720/LMH6722 series combine Texas Instruments' VIP10 high speed complementary bipolar process with Texas Instruments' current feedback topology to produce a very high speed op amp. These amplifiers provide a 400MHz small signal bandwidth at a gain of +2V/V and a 1800V/μs slew rate while consuming only 5.6mA from ±5V supplies.

The LMH6714/LMH6720/LMH6722 series offer exceptional video performance with its 0.01% and 0.01° differential gain and phase errors for NTSC and PAL video signals while driving a back terminated 75Ω load. They also offer a flat gain response of 0.1dB to 120MHz. Additionally, they can deliver 70mA continuous output current. This level of performance makes them an ideal op amp for broadcast quality video systems.

The LMH6714/LMH6720/LMH6722's small packages (SOIC, SOT-23 and WSON), low power requirement, low noise and distortion allow the LMH6714/LMH6720/LMH6722 to serve portable RF applications. The high impedance state during shutdown makes the LMH6720 suitable for use in multiplexing multiple high speed signals onto a shared transmission line. The LMH6720 is also ideal for portable applications where current draw can be reduced with the shutdown function.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LMH6714MFX/NOPB ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información