8-pin (DGK) package image

LMV358IDGKR ACTIVO

Amplificador operacional RRO doble de 5,5 V y 1 MHz

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: LMV358IDGKR.A, LMV358IDGKRG4, LMV358IDGKR.B Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAuAg | NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines VSSOP (DGK) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R

Características para LMV358

  • For an upgraded version - refer to LMV321A, LMV358A, and LMV324A
  • 2.7-V and 5-V performance
  • –40°C to +125°C operation
  • No crossover distortion
  • Low supply current
    • LMV321: 130 µA (typical)
    • LMV358: 210 µA (typical)
    • LMV324: 410 µA (typical)
  • Rail-to-rail output swing
  • ESD protection exceeds JESD 22
    • 2000-V human-body model
    • 1000-V charged-device model

Descripción de LMV358

For an upgraded version with enhanced performance, please refer to LMV321A, LMV358A, and LMV324A.

The LMV321, LMV358, and LMV324 devices are single, dual, and quad low-voltage (2.7 V to 5.5 V) operational amplifiers with rail-to-rail output swing. These devices are the most cost-effective solutions for applications where low-voltage operation, space saving, and low cost are needed. These amplifiers are designed specifically for low-voltage (2.7 V to 5 V) operation, with performance specifications meeting or exceeding the LM358 and LM324 devices that operate from 5 V to 30 V. With package sizes down to one-half the size of the DBV (SOT-23) package, these devices can be used for a variety of applications.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información