8-pin (D) package image

OPA2992IDR ACTIVO

Amp. op. doble, bajo ruido, 40 V, 10.6 MHz con E/S de carril a carril, tensión de comp. baja

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: OPA2992IDR.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (D) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para OPA2992

  • Low offset voltage: ±210µV
  • Low offset voltage drift: ±0.25µV/°C
  • Low noise: 7nV/√Hz at 1kHz, 4.4nV/√Hz broadband
  • High common-mode rejection: 115dB
  • Low bias current: ±10pA
  • Rail-to-rail input and output
  • MUX-friendly/comparator inputs
    • Amplifier operates with differential inputs up to supply rail
    • Amplifier can be used in open-loop or as comparator
  • Wide bandwidth: 10.6MHz GBW, unity-gain stable
  • High slew rate: 32V/µs
  • Low quiescent current: 2.4mA per amplifier
  • Wide supply: ±1.35V to ±20V, 2.7V to 40V
  • Robust EMIRR performance

Descripción de OPA2992

The OPAx992 family (OPA992, OPA2992, and OPA4992) is a family of high voltage (40V) general purpose operational amplifiers. These devices offer excellent DC precision and AC performance, including rail-to-rail input/output, low offset (±210µV, typical), low offset drift (±0.25µV/°C, typical) and low noise (7nV/√Hz at 1kHz, 4.4nV/√Hz at 10kHz).

Features such as differential and common-mode input voltage ranges to the supply rails, high short-circuit current (±65mA), and high slew rate (32V/µs) make the OPAx992 a flexible, robust, and high-performance op amp for high-voltage industrial applications.

The OPAx992 family of op amps is available in small-size packages (such as X2QFN and WSON), as well as standard packages (such as SOT-23, SOIC, and TSSOP), and is specified from –40°C to 125°C.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información