14-pin (D) package image

OPA4202IDR ACTIVO

Amplificador operacional de precisión super beta cuádruple de bajo ruido (0.2 µVPP, 9 nV/√Hz) y acci

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: OPA4202IDR.B Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

OPA4202ID ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 50 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (D) | 14
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R

Características para OPA4202

  • Precision super-beta performance:
    • Low offset voltage: 200 µV (maximum)
    • Ultra-low drift: 1 µV/°C (maximum)
  • Excellent efficiency:
    • Quiescent current: 580 µA (typical)
    • Gain-bandwidth product: 1 MHz
    • Low input voltage noise: 9 nV/√Hz
  • Ease of use, design simplicity:
    • Heavy capacitive load drive: 5-µs settling time with 25 nF
    • Ultra-high input impedance: 3000 GΩ and
      0.5 pF
    • EMI hardened, thermal, and short-circuit protection
  • Stable Performance:
    • High CMRR and AOL: 126 dB (minimum)
    • High PSRR: 126 dB (minimum)
  • Low bias current: 2 nA (maximum)
  • Low 0.1-Hz to 10-Hz noise: 0.2 µVPP
  • Wide supply voltage: ±2.25 V to ±18 V
  • Replaces OP-07 and OP-27

Descripción de OPA4202

The OPA202, OPA2202, and OPA4202 (OPAx202) are a family of devices built on TI’s industry-leading precision super-beta, complementary, bipolar semiconductor process. This process offers ultra-low flicker noise, low offset voltage, low offset voltage temperature drift, and excellent linearity with common-mode and power-supply variation. These devices offer an exceptional combination of dc precision, heavy capacitive load drive, and protection against external EMI, thermal, and short-circuit events.

The supply current is 580 µA at ±18 V. The OPAx202 do not exhibit phase inversion, and the series is stable with high capacitive loads. The OPAx202 are fully specified with a temperature range from –40°C to +105°C.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

OPA4202ID ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 50 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información