14-pin (PW) package image

OPA4820IPWT ACTIVO

Amplificador operacional cuádruple, de ganancia unitaria, bajo ruido y retroalimentación de voltaje

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: OPA4820IPWT.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas

Pin-for-pin with same functionality to the compared device.

OPA4830IPWR ACTIVO Amplificador operacional cuádruple de banda ancha de baja potencia y alimentación simple

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

OPA4820IPWR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre OPA4820

Información de empaque

Encapsulado | Pines TSSOP (PW) | 14
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para OPA4820

  • HIGH BANDWIDTH: 220MHz (G = +2)
  • HIGH OUTPUT CURRENT: ±85mA
  • LOW INPUT NOISE: 2.5nV/Hz
  • LOW SUPPLY CURRENT: 5.7mA/ch
  • FLEXIBLE SUPPLY VOLTAGE:
    ±2V to ±6.3V Dual Supply
    +4V to +12.6V Single Supply
  • EXCELLENT DC ACCURACY:
    • Maximum 25°C Input Offset Voltage = 0.8mV
    • Maximum 25°C Input Offset Current = 500nA
  • APPLICATIONS
    • LOW–COST VIDEO LINE DRIVERS
    • ADC PREAMPS
    • ACTIVE FILTERS
    • LOW–NOISE INTEGRATORS
    • PORTABLE TEST EQUIPMENT
    • OPTICAL CHANNEL AMPLIFIERS
    • LOW–POWER, BASEBAND AMPLIFIERS
    • CCD IMAGING CHANNEL AMPLIFIERS
    • OPA4650 UPGRADE

All trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de OPA4820

The OPA4820 provides a wideband, unity-gain stable, voltage-feedback amplifier with a very low input noise voltage and high output current using a low 5.7mA/ch supply current. At unity-gain, the OPA4820 gives > 600MHz bandwidth with < 1 dB peaking. The OPA4820 complements this high-speed operation with excellent DC precision in a low-power device. A worst-case input offset voltage of ±0.8mV and an offset current of ±500nA give excellent absolute DC precision for pulse amplifier applications.

Minimal input and output voltage swing headroom allow the OPA4820 to operate on a single +5V supply with > 2VPP output swing. While not a rail-to-rail (RR) output, this swing will support most emerging analog-to-digital converter (ADC) input ranges with lower power and noise than typical RR output op amps.

Exceptionally low dG/dP (0.01%/0.03°) supports low-cost composite video line driver applications. Existing designs can use the industry-standard quad pinout SO-14 package while emerging high-density portable applications can use the TSSOP-14.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

OPA4820IPWR ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información