14-pin (PW) package image

OPA4830IPWR ACTIVO

Amplificador operacional cuádruple de banda ancha de baja potencia y alimentación simple

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: OPA4830IPWR.A, OPA4830IPWR.B Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

OPA4830IPW OBSOLETO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 90 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines TSSOP (PW) | 14
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R

Características para OPA4830

  • High bandwidth:
    • 230MHz (gain = +1)
    • 100MHz (gain = +2)
  • Low supply current: 4.4mA/ch (VS = 5V)
  • Flexible supply range:
    • Dual supply: ±1.5V to ±5.5V
    • Single supply: 3V to 11V
  • Input range includes ground on single supply
  • 4.91V output swing on 5V supply
  • High slew rate: 560V/µs
  • Low input voltage noise: 9.2nV/√Hz
  • Available in a TSSOP-14 package

Descripción de OPA4830

The OPA4830 is a quad, low-power, single-supply, wideband, voltage-feedback amplifier designed to operate on a single 3V or 5V supply. Operation on ±5V or +10V supplies is also supported. The input range extends less than the negative supply and to within 1.8V of the positive supply. Using complementary common-emitter outputs provides an output swing to within 220mV of either supply while driving 150Ω. High output drive current (±80mA) and low differential gain and phase errors also make this amplifier an excellent choice for single-supply consumer video products.

Low distortion operation is specified by the high gain bandwidth product (110MHz) and slew rate (560V/µs), making the OPA4830 an excellent input buffer stage to 3V and 5V CMOS analog-to-digital converters (ADCs). Unlike other low-power, single-supply amplifiers, distortion performance improves as the signal swing is decreased. A low 9.2nV/√Hz input voltage noise supports wide dynamic range operation.

The OPA4830 is available in an industry-standard, quad pinout TSSOP-14 package.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

OPA4830IPW OBSOLETO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 90 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información