48-pin (PT) package image

PCM9211PT ACTIVO

Transceptor de interfaz de audio digital (DIX) de 216 kHz con ADC estéreo y enrutamiento

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

PCM9211PTR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines LQFP (PT) | 48
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | JEDEC TRAY (10+1)

Características para PCM9211

  • Integrated DIX, ADC, and signal routing:
    • Asynchronous operation (DIR, DIT, ADC)
    • MUX and routing of PCM data:
      • I2S, left-justified, right-justified
    • Multipurpose input/output pins
  • Digital audio I/F receiver (DIR):
    • 24-bit, 216-kHz capable
    • 50-ps ultra-low jitter
    • Non-PCM detection (IEC61937, DTS-CD/LD)
    • 12x S/PDIF input ports:
      • 2x coaxial S/PDIF inputs
      • 10x optical S/PDIF inputs
  • Digital audio I/F transmitter (DIT):
    • 24-bit, 216-kHz capable
    • 24-bit data length
    • 48-bit channel status buffer
    • Synchronous and asynchronous operation
  • Analog-to-digital converter (ADC):
    • 24-bit, 96-kHz capable
    • Dynamic range: 101 dB (fS = 96 kHz)
    • Synchronous, asynchronous operation
  • Routing function:
    • Input: 3x PCM, 1x DIR, 1x ADC
    • Output: main out, aux out, DIT
    • Multichannel (8-ch) PCM routing
  • Other function features:
    • Power down (pin and register control)
    • PCM port sampling frequency counter
    • GPIO and GPO
    • OSC for external crystal (24.576 MHz)
    • SPI, I2C, or hardware control modes
  • Power supply:
    • 3.3 V (2.9 V to 3.6 V) for DIX, all digital
    • 5 V (4.5 V to 5.5 V) for ADC analog
  • Operating temperature: –40°C to +85°C
  • Package: 48-pin LQFP

Descripción de PCM9211

The PCM9211 is a complete analog and digital front-end for today’s multimedia players, sound bars, and recorders.

The PCM9211 integrates a stereo ADC, S/PDIF transceiver with up to 12 multiplexed inputs, and 3x PCM inputs to allow other audio receivers to be multiplexed, along with the analog and S/PDIF signals to a digital signal processor (DSP).

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

PCM9211PTR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información