Inicio Amplificadores Amplificadores operacionales (op amps) Amplificadores operacionales para audio

SA5534A

ACTIVO

Amplificador operacional de audio cuádruple de 30 V, 10 MHz y bajo ruido (máx. de 6 nV/√Hz) con func

Se encuentra disponible una versión más nueva de este producto

open-in-new Comparar alternativas
Reemplazo con funcionalidad mejorada del dispositivo comparado
OPA134 ACTIVO Amp. op. de audio con entradas FET simple SoundPlus™ de 8 MHz, 50 pA, de alto rendimiento Wider supply voltage (5 V to 36 V), faster slew rate (20 V/μs), lower offset voltage (2 mV), higher output current (40 mA)
OPA1677 ACTIVO Amplificador operacional de audio único de baja distorsión (-120 dB) de bajo ruido (4.5 nV/rtHz) Wider supply voltage (4.5 V to 36 V), higher GBW (16 MHz), lower offset voltage (2 mV), lower power (2 mA), higher output current (50 mA)
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
TLV9364 ACTIVO Amplificador operacional cuádruple de 40 V y 10.6 MHz, con salida rail-to-rail Wider supply range (4.5 V to 40 V), higher GBW (10.6 MHz), faster slew rate (25 V/us), lower offset voltage (1.7 mV), lower power (2.6 mA)
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
TLV9361 ACTIVO Amplificador operacional simple de 40 V y 10.6 MHz, con salida rail-to-rail Wider temperature range (-40°C to 125°C), lower quiescent current (2.6 mA), wider voltage range (4.5 V to 40 V), and lower Vos (1.7 mV)

Detalles del producto

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 10 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 30 GBW (typ) (MHz) 10 Slew rate (typ) (V/µs) 13 Rail-to-rail No Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 4 Iq per channel (typ) (mA) 4 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 3.5 Features Standard Amps THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.002 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iout (typ) (A) 0.038 Architecture Bipolar CMRR (typ) (dB) 100 Input bias current (max) (pA) 1500000
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 10 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 30 GBW (typ) (MHz) 10 Slew rate (typ) (V/µs) 13 Rail-to-rail No Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 4 Iq per channel (typ) (mA) 4 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 3.5 Features Standard Amps THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.002 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iout (typ) (A) 0.038 Architecture Bipolar CMRR (typ) (dB) 100 Input bias current (max) (pA) 1500000
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • Equivalent Input Noise Voltage
    3.5 nV/√Hz Typ
  • Unity-Gain Bandwidth 10 MHz Typ
  • Common-Mode Rejection Ratio 100 dB Typ
  • High DC Voltage Gain 100 V/mV Typ
  • Peak-to-Peak Output Voltage Swing 32 V Typ
    With VCC± = ±18 V and RL = 600 Ω
  • High Slew Rate 13 V/µs Typ
  • Wide Supply-Voltage Range ±3 V to ±20 V
  • Low Harmonic Distortion
  • Offset Nulling Capability
  • External Compensation Capability
  • Equivalent Input Noise Voltage
    3.5 nV/√Hz Typ
  • Unity-Gain Bandwidth 10 MHz Typ
  • Common-Mode Rejection Ratio 100 dB Typ
  • High DC Voltage Gain 100 V/mV Typ
  • Peak-to-Peak Output Voltage Swing 32 V Typ
    With VCC± = ±18 V and RL = 600 Ω
  • High Slew Rate 13 V/µs Typ
  • Wide Supply-Voltage Range ±3 V to ±20 V
  • Low Harmonic Distortion
  • Offset Nulling Capability
  • External Compensation Capability

The NE5534, NE5534A, SA5534, and SA5534A devices are high-performance operational amplifiers combining excellent dc and ac characteristics. Some of the features include very low noise, high output-drive capability, high unity-gain and maximum-output-swing bandwidths, low distortion, and high slew rate.

These operational amplifiers are compensated internally for a gain equal to or greater than three. Optimization of the frequency response for various applications can be obtained by use of an external compensation capacitor between COMP and COMP/BAL. The devices feature input-protection diodes, output short-circuit protection, and offset-voltage nulling capability with use of the BALANCE and COMP/BAL pins.

For the NE5534A and SA5534A devices, a maximum limit is specified for the equivalent input noise voltage.

The NE5534, NE5534A, SA5534, and SA5534A devices are high-performance operational amplifiers combining excellent dc and ac characteristics. Some of the features include very low noise, high output-drive capability, high unity-gain and maximum-output-swing bandwidths, low distortion, and high slew rate.

These operational amplifiers are compensated internally for a gain equal to or greater than three. Optimization of the frequency response for various applications can be obtained by use of an external compensation capacitor between COMP and COMP/BAL. The devices feature input-protection diodes, output short-circuit protection, and offset-voltage nulling capability with use of the BALANCE and COMP/BAL pins.

For the NE5534A and SA5534A devices, a maximum limit is specified for the equivalent input noise voltage.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Documentación técnica

star =Principal documentación para este producto seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Fecha
* Data sheet NE5534x, SA5534x Low-Noise Operational Amplifiers datasheet (Rev. D) PDF | HTML 20 nov 2014
E-book The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics 28 mar 2017

Diseño y desarrollo

Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.

Placa de evaluación

AMP-PDK-EVM — Módulo de evaluación del kit de desarrollo del rendimiento del amplificador

El kit de desarrollo del rendimiento (PDK) del amplificador es un kit de módulo de evaluación (EVM) para probar los parámetros comunes del amplificador operacional y es compatible con la mayoría de los amplificadores operacionales y comparadores. El kit de EVM ofrece una placa principal con varias (...)

Guía del usuario: PDF | HTML
Herramienta de cálculo

ANALOG-ENGINEER-CALC — Calculadora para ingenieros analógicos

La calculadora del ingeniero analógico está diseñada para acelerar muchos de los cálculos repetitivos que los ingenieros de diseño de circuitos analógicos utilizan de forma habitual. Esta herramienta para PC proporciona una interfaz gráfica con una lista de varios cálculos comunes que van desde el (...)
Herramienta de simulación

PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI

PSpice® para TI es un entorno de diseño y simulación que ayuda a evaluar la funcionalidad de los circuitos analógicos. Esta completa suite de diseño y simulación utiliza un motor de análisis analógico de Cadence®. Disponible sin ningún costo, PSpice para TI incluye una de las bibliotecas de modelos (...)
Herramienta de simulación

TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
Guía del usuario: PDF
Encapsulado Pines Símbolos CAD, huellas y modelos 3D
PDIP (P) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos