SN74CBT3245A
Interruptor de bus FET de uso general de 5 V, 1:1 (SPST) y 8 canales con 1 entrada de control
Hoja de datos
SN74CBT3245A
- Standard ’245-Type Pinout
- 5-
Switch Connection Between Two Ports - TTL-Compatible Input Levels
The SN74CBT3245A provides eight bits of high-speed TTL-compatible bus switching. The SOIC, SSOP, TSSOP, and TVSOP packages provide a standard 245 device pinout. The low on-state resistance of the switch allows connections to be made with minimal propagation delay.
The device is organized as one 8-bit switch. When output enable (OE)\ is low, the switch is on, and port A is connected to port B. When OE\ is high, the switch is open, and the high-impedance state exists between the two ports.
To ensure the high-impedance state during power up or power down, OE\ should be tied to VCC through a pullup resistor; the minimum value of the resistor is determined by the current-sinking capability of the driver.
Documentación técnica
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1 | Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | SN74CBT3245A datasheet (Rev. Q) | 08 dic 2004 |
Pedidos y calidad
Información incluida:
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
Información incluida:
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje