SN74CBT3306
Interruptor de bus FET de uso general de 2 canales y 5 V, 1:1 (SPST)
Hoja de datos
Este producto ya no está en producción. Los nuevos diseños deben considerar un producto alternativo.
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
SN74CBT3306
- 5-
Switch Connection Between Two Ports - TTL-Compatible Input Levels
The SN74CBT3306 dual FET bus switch features independent line switches. Each switch is disabled when the associated output-enable (OE\) input is high.
Documentación técnica
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1 | Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | SN74CBT3306 datasheet (Rev. H) | 15 ene 2004 |
Pedidos y calidad
Información incluida:
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
Información incluida:
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje