24-pin (DBQ) package image

SN74CBT3383DBQR ACTIVO

Interruptor de bus FET de 10 canales, 5 V, de conexión cruzada/intercambio

ACTIVO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: SN74CBT3383DBQR.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Se encuentra disponible una versión más nueva de este producto

open-in-new Comparar alternativas

Pin-for-pin with same functionality to the compared device.

SN74CBT3383CDBQR ACTIVO Interruptor de bus FET de 10 canales de 5 V, con conexión cruzada/intercambio con protección contra subdisparo de –2 V

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre SN74CBT3383

Información de empaque

Encapsulado | Pines SSOP (DBQ) | 24
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) 0 to 70
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R

Características para SN74CBT3383

  • High-Bandwidth Data Path (Up to 200 MHz)
  • Low and Flat ON-State Resistance (rON)
    Characteristics Over Operating Range
    (rON = 5 Ω Typical)
  • Control Inputs Can Be Driven by TTL or 5-V and
    3.3-V CMOS Outputs
  • Bidirectional Data Flow With Near-Zero
    Propagation Delay
  • Low Input and Output Capacitance Minimizes
    Loading and Signal Distortion (Cio(OFF) = 6 pF
    Typical)
  • VCC Operating Range From 4.5 V to 5 V
  • Low Power Consumption (ICC= 50 µA Maximum)

Descripción de SN74CBT3383

The SN74CBT3383 and SN54CBT3383 devices provide ten bits of high-speed TTL-compatible bus switching or exchanging. The low ON-state resistance of the switch allows connections to be made with minimal propagation delay.

The devices operate as a 10-bit bus switch or a 5-bit bus exchanger, which provides swapping of the A and B pairs of signals. The bus-exchange function is selected when BX is high. The switches are connected when BE is low.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información