28-pin (DB) package image

SRC4192IDBR ACTIVO

Convertidor de velocidad de muestreo de gama alta

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: SRC4192IDBRG4 Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

SRC4192IDB ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 50 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SSOP (DB) | 28
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R

Características para SRC4192

  • Automatic Sensing of the Input-to-Output
    Sampling Ratio
  • Wide Input-to-Output Sampling Range: 16:1 to
    1:16
  • Supports Input and Output Sampling Rates Up to
    212 kHz
  • Dynamic Range: 144 dB (–60-dbFS Input, BW =
    20 Hz to fS/2, A-Weighted)
  • THD+N: –140 dB (0-dbFS Input, BW = 20 Hz to
    fS/2)
  • Attenuates Sampling and Reference Clock Jitter
  • High-Performance, Linear-Phase Digital Filtering
    with Stop Band Attenuation Greater than 140 dB
  • Flexible Audio Serial Ports:
    • Master or Slave-Mode Operation
    • Supports I2S, Left-Justified, Right-Justified,
      and TDM Data Formats
    • Supports 16, 18, 20, or 24-Bit Audio Data
    • TDM Mode Allows Daisy-Chaining of up to
      Eight Devices
  • Supports 24-, 20-, 18-, or 16-Bit Input and Output
    Data: All Output Data is Dithered from the Internal
    28-Bit Data Path
  • Low Group Delay Option for Interpolation Filter
  • Direct Downsampling Option for Decimation Filter
    (SRC4193 Only)
  • SPI Port Provides Access to Internal Control
    Registers (SRC4193 Only)
  • Soft Mute Function
  • Bypass Mode
  • Programmable Digital Output Attenuation
    (SRC4193 Only); 256 Steps: 0 dB to –127.5 dB,
    0.5-dB/step
  • Power Down Mode
  • Operates From a Single 3.3-V Power Supply
  • Small 28-Pin SSOP Package
  • Pin Compatible with the AD1896 (SRC4192 Only)

Descripción de SRC4192

The SRC4192 and SRC4193 devices are asynchronous, sample-rate converters designed for professional and broadcast audio applications. The SRC4192 and SRC4193 devices combine a wide input-to-output sampling ratio with outstanding dynamic range and ultra-low distortion. Input and output serial ports support standard audio formats, as well as a Time Division Multiplexed (TDM) mode. Flexible audio interfaces allow the SRC4192 and SRC4193 devices to connect to a wide range of audio data converters, digital audio receivers and transmitters, and digital signal processors.

The SRC4192 device is a standalone, pin-programmed device, with control pins for mode, data format, mute, bypass, and low group-delay functions. The SRC4193 device is a software-controlled device featuring a serial peripheral interface (SPI) port, which is utilized to program all functions through the internal control registers.

The SRC4192 and SRC4193 devices can operate from a single 3.3-V power supply. A separate digital I/O supply (VIO) operates over the 1.65-V to 3.6-V supply range, allowing greater flexibility when interfacing to current and future generation signal processors and logic devices. Both devices are available in a 28-pin SSOP package.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

SRC4192IDB ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 50 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información