8-pin (P) package image

TLC072AIP ACTIVO

Amplificador operacional doble de 16 V, 10 MHz y tensión de offset de 1.4 mV

Igual que: TLC072AIP.A Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas

Drop-in replacement with upgraded functionality to the compared device.

TLC072AIDR ACTIVO Amplificador operacional doble de 16 V, 10 MHz y tensión de offset de 1.4 mV Industry-standard SOIC

Same functionality with different pin-out to the compared device.

OPA2992IDR ACTIVO Amp. op. doble, bajo ruido, 40 V, 10.6 MHz con E/S de carril a carril, tensión de comp. baja Rail-to-rail I/O, wider supply voltage (2.7 V to 40 V), higher GBW (10.6 MHz), faster slew rate (32 V/μs), lower offset voltage (1 mV)

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NiPdAu
Clasificación MSL / reflujo máximo N/A for Pkg Type
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre TLC072A

Información de empaque

Encapsulado | Pines PDIP (P) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 50 | TUBE

Características para TLC072A

  • Wide Bandwidth . . . 10 MHz
  • High Output Drive
    • IOH . . . 57 mA at VDD – 1.5 V
    • IOL . . . 55 mA at 0.5 V
  • High Slew Rate
    • SR+ . . . 16 V/µs
    • SR– . . . 19 V/µs
  • Wide Supply Range . . . 4.5 V to 16 V
  • Supply Current . . . 1.9 mA/Channel
  • Ultralow Power Shutdown Mode
    • IDD . . . 125 µA/Channel
  • Low Input Noise Voltage . . . 7 nV√Hz
  • Input Offset Voltage . . . 60 µV
  • Ultra-Small Packages
  • 8 or 10 Pin MSOP (TLC070/1/2/3)

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.
All other trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de TLC072A

The first members of TI’s new BiMOS general-purpose operational amplifier family are the TLC07x. The BiMOS family concept is simple: provide an upgrade path for BiFET users who are moving away from dual-supply to single-supply systems and demand higher AC and dc performance. With performance rated from 4.5 V to 16 V across commercial (0°C to 70°C) and an extended industrial temperature range (–40°C to 125°C), BiMOS suits a wide range of audio, automotive, industrial and instrumentation applications. Familiar features like offset nulling pins, and new features like MSOP PowerPAD. packages and shutdown modes, enable higher levels of performance in a variety of applications.

Developed in TI’s patented LBC3 BiCMOS process, the new BiMOS amplifiers combine a very high input impedance low-noise CMOS front end with a high-drive bipolar output stage, thus providing the optimum performance features of both. AC performance improvements over the TL07x BiFET predecessors include a bandwidth of 10 MHz (an increase of 300%) and voltage noise of 7 nV/√Hz (an improvement of 60%). DC improvements include a factor of 4 reduction in input offset voltage down to 1.5 mV (maximum) in the standard grade, and a power supply rejection improvement of greater than 40 dB to 130 dB. Added to this list of impressive features is the ability to drive ±50-mA loads comfortably from an ultrasmall-footprint MSOP PowerPAD package, which positions the TLC07x as the ideal high-performance general-purpose operational amplifier family.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información