TLE2061M-D
Amplificador operacional simple de calidad militar, entrada JFET, entrada a V+, 36 V y 2 MHz en SOIC
Hoja de datos
Este producto ya no está en producción. Los nuevos diseños deben considerar un producto alternativo.
TLE2061M-D
- Wide bandwidth: 1.1MHz GBW
- Low supply current: 120µA/Ch (typical)
- High output drive, specified into 100Ω loads
- Lower noise floor than earlier generations of low-power BiFET
The TLE206x is a family of high voltage (36V) FET-Input operational amplifiers. These devices offer good DC precision and AC performance. This includes low noise floor and high slew rate, making TLE206x family a flexible, general-performance amplifier. TLE206x are available in standard packages PDIP and SOIC.
The TLE206xM, TLE206xAM, TLE206xBM devices use the original design with JFET-input transistors and On-chip Zener trimming of offset voltage. The TLE206xM, TLE206xAM, TLE206xBM are available in CDIP, LCCC and CFP package.
Documentación técnica
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1 | Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TLE206x,TLE206xA, TLE206xB FET-Input High-Output-Drive μPower Operational Amplifiers datasheet (Rev. D) | PDF | HTML | 04 mar 2026 |
Pedidos y calidad
Información incluida:
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
Información incluida:
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje