TMP63-Q1
Termistor lineal de 1 % y 100 kΩ en encapsulados 0402 y 0603/0805 para automoción
TMP63-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications
- Temperature Options:
- X1SON/DEC package grade 1: –40 °C ≤ TA ≤ 125 °C
- SOT-5X3/DYA package grade 0: –40 °C ≤ TA ≤ 150 °C
- Silicon-based thermistor with a positive temperature coefficient (PTC)
- Linear resistance change across temperature
- 100-kΩ nominal resistance at 25 °C (R25)
- ±1% maximum (0 °C to 70 °C)
- Consistent sensitivity across temperature
- 6400 ppm/°C TCR (25 °C)
- 0.2% typical TCR tolerance across temperature range
- Fast thermal response time of 0.6 s (DEC)
- Long lifetime and robust performance
- Built-in fail-safe in case of short-circuit failures
- 0.3% typical long term sensor drift
Get started today with the Thermistor Design Tool, offering complete resistance vs temperature table (R-T table) computation, other helpful methods to derive temperature and example C-code.
Linear thermistors offer linearity and consistent sensitivity across temperature to enable simple and accurate methods for temperature conversion. Low power consumption and a small thermal mass minimize the impact of self-heating. With built-in failsafe behavior at high temperatures and powerful immunity to environmental variation, these devices are designed for a long lifetime of high performance. The small size of the TMP6 series also allows for close placement to heat sources and quick response times.
Take advantage of benefits over NTC thermistors such as no extra linearization circuitry, minimized calibration, less resistance tolerance variation, larger sensitivity at high temperatures, and simplified conversion methods to save time and memory in the processor.
The TMP63-Q1 is currently available in a 0402 footprint-compatible X1SON package and a 0603 footprint-compatible SOT-5X3 package.
Productos similares que pueden interesarle
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TMP6EVM — Módulo de evaluación de termistor TMP6 de silicio lineal
TMP6-THERMISTOR-DESIGN — Thermistor Design Tool
Productos y hardware compatibles
Productos
Termistores
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
SOT-5X3 (DYA) | 2 | Ultra Librarian |
X1SON (DEC) | 2 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.