TMP61-Q1
Termistor lineal automotriz del 1 %, 10 kΩ en encapsulados 0402, 0603/0805 y de orificio pasante
TMP61-Q1
- Automotive Qualifications
- AEC-Q100 Grade 1: –40°C to 125°C
- AEC-Q100 Grade 0 (DYA): –40°C to 150°C
- AEC-Q100 Grade 0 (ELPG): –40°C to 170°C
- AEC-Q200 Tested
- Functional Safety-Capable
- Silicon-based thermistor with a positive temperature coefficient (PTC)
- Linear resistance change across temperature
- 10-kΩ nominal resistance at 25°C (R25)
- ±1% maximum (0°C to 70°C)
- Consistent sensitivity across temperature
- 6400 ppm/°C TCR (25°C)
- 0.2% typical TCR tolerance across temperature range
- Fast thermal response time of 0.6 s (DEC)
- Long lifetime and robust performance
- Built-in fail-safe in case of short-circuit failures
- 0.5% typical long term sensor drift
Get started today with the Thermistor Design Tool, offering complete resistance vs temperature table (R-T table) computation, other helpful methods to derive temperature and example C-code.
The TMP61 -Q1 linear thermistor offers linearity and consistent sensitivity across temperature to enable simple and accurate methods for temperature conversion. The low power consumption and a small thermal mass of the device minimize self-heating.
With built-in fail-safe behaviors at high temperatures and powerful immunity to environmental variation, these devices are designed for a long lifetime of high performance. The small size of the TMP6 series also allows for close placement to heat sources and quick response times.
Take advantage of benefits over NTC thermistors such as no extra linearization circuitry, minimized calibration, less resistance tolerance variation, larger sensitivity at high temperatures, and simplified conversion methods to save time and memory.
The TMP61 -Q1 is currently available in a 0402 X1SON package, a 0603 SOT-5X3 package, and a 2-pin through-hole TO-92S package.
Productos similares que pueden interesarle
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TMP6EVM — Módulo de evaluación de termistor TMP6 de silicio lineal
TMP6-THERMISTOR-DESIGN — Thermistor Design Tool
Productos y hardware compatibles
Thermal Foldback TINA-TI Spice Reference Design
PMP41172 — Automotive, 12V input, two-port USB Power Delivery with single power stage reference design
PMP23501 — Diseño de referencia para uso automotriz, entrada de 24 V a 60 V, dos puertos USB Power Delivery 60
PMP41092 — Diseño de referencia de cargador doble USB Type-C® y USB PD de 60 W con clasificación CISPR 25 de
PMP40934 — Diseño de referencia de cargador de corriente continua de 60 W con clasificación CISPR 25 de clase 5
PMP40933 — Diseño de ref. de carg. automotriz PD USB doble Type-C®, 120 W con clasif. 400 kHz, CISPR 25, clase
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| SOT-5X3 (DYA) | 2 | Ultra Librarian |
| TO-92 (LPG) | 2 | Ultra Librarian |
| X1SON (DEC) | 2 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.